• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

ICLX Flexline™ 两步开启式电磁阀

安全且便捷的
顶级解决方案

新型 ICLX 阀门归属于丹佛斯 ICV Flexline™ 产品系列。ICLX 阀门为带有先导式电磁阀的伺服操控式主阀,可两步开启。

ICLX 阀门适用于吸气管路中,可抵抗高压差,实现阀门的安全开启。例如:在所有采用常规、非易燃制冷剂(包括氨和二氧化碳)的大型工业制冷系统中,热气除霜操作后的阀门控制。

ICLX 阀门具备 ICV Flexline™ 阀门的所有特性,可确保安装、运行和检修的安全性、灵活性和便捷性。例如:标准的 ICV Flexline™ 阀体为 ICLX 阀门实现了真正的即插即用型解决方案,能够快速便捷地切换功能。

产品手册 - 适用于工业制冷的丹佛斯 ICLX 两步开启式电磁阀

降低寿命周期成本,提高设计灵活性,增加收益

ICV Flexline™ 控制阀不仅仅能节省时间并提高设计灵活性,它还能根据您的需求提供安全可靠的环保型解决方案 - 当下和未来。

特点和优势

外部采用全密封结构,防止泄漏

常闭型结构可较大程度地降低系统风险

采用直接焊接的方式,有效杜绝管道法兰连接可能带来的风险,提升了系统的安全性及安装的便捷性

出色的流动特性,完美适用于需要低压降的系统

安装简单

采用特氟龙阀板和气密活塞环的设计,确保无热气泄漏至吸气管路

应用开发中心 - 丹佛斯

应用开发中心

让我们并肩合作,共同迎接未来。我们的全球应用开发中心拥有针对制冷和空调应用的专家支持和一流设备,营造了一个协同的开发环境。

我们,创想未来, 携手并肩, 即刻启程。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别

软件

Coolselector®2

真相尽在 Coolselector®2

Coolselector®2 可根据用户要求或标准工作条件进行客观计算,帮助客户选择制冷和空调部件。

 

相关产品

出现错误。我们正在努力修复。请稍后再试一次。