使用ICAD B将电动阀控制提升到一个新的水平
ICAD B专为广泛的应用而设计,将电动阀控制提升到了一个新的水平,确保了增强的用户体验、可靠的运行和易于集成到控制系统中。ICAD B旨在连接各个点并降低复杂性。
丹佛斯产品的可靠性
ICAD B旨在为广泛的应用提供可靠的性能。其安装机构的特点是ICAD和ICM之间完全密封耦合,可防止湿气或湿气渗透密封。联轴器不需要任何润滑脂或额外材料,因此不需要维护或清洁。新设计也在实验室和现场进行了彻底的测试和验证,每次都能提供无故障、积极的结果。
高效的安装和设置
ICAD B包括几个简化安装和配置的智能软件功能。
- 使用智能手机应用程序的设置向导,快速安装和配置ICAD B
- 简单的安装设计,只需两个螺钉
- 通过智能手机应用程序无线连接排除和解决系统问题
充分利用数字化连接
ICAD B提供三种访问方法:直接使用阀门自带显示面板;通过智能手机应用程序进行蓝牙无线连接;通过数据通信在远程接口上进行访问。您可以在两种数据通信选项之间进行选择:Modbus RTU RS485和Modbus TCP IP 以太网。您可以将每个ICAD B完全集成到控制系统中,进行设置、调整参数以及远程监控系统。
附加功能和优点
显示面板具备密码保护功能,导航设计简洁直观
所有菜单和参数均可通过智能手机应用程序和数据通信访问
状态指示灯提供系统状态的可见通知
双螺钉安装设计和360°联轴器定位易于安装
操作逻辑增强(扭矩监测、微步进)可提高性能并防止错误
与所有ICM / ICMTS阀门100% 向后兼容