适用于液体、吸气和热气管路
丹佛斯 NRV 和 NRVH 止回阀可用于空调应用中的液体、吸气和热气管路,以确保合理的流向。NRVH 阀门专为并联式压缩机系统而设计。
特点和优势
阀门适用于含氟制冷剂以及二氧化碳制冷剂
提供直通型和角通型型号
提供带喇叭口和焊接接口型产品
适配于超尺寸接口,便于安装
NRVH 带有弹簧元件,其压力差 Δp = 0.3 bar (4 psi)

文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | Check valve Type NRV and NRVH | 英語 | Multiple | 18 3月, 2021 | 4.5 MB | |
数据表 | Check valve, type NRV and NRVH | 乌克兰语 | 烏克蘭 | 11 7月, 2023 | 6.1 MB | |
数据表 | Check valve, type NRV and NRVH | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 09 1月, 2024 | 4.7 MB | |
数据表 | NRV check valve CO2 | 英語 | Multiple | 12 1月, 2020 | 574.8 KB | |
数据表 | Обратный клапан, Клапаны типа NRV и NRVH, версия 2 | 俄语 | Multiple | 25 5月, 2020 | 2.9 MB |
软件