使用寿命长
丹佛斯的 ACB 和 CCB 插装式压力开关是用于空调系统的小型盘式压力控制器 。通过这些开关,您可以期待机器提供稳定可靠的操作和长久的使用寿命。
尺寸小、重量轻和保护程度高意味着它可以直接安装在需要压力调节的空调系统上。紧凑而简单的设计可节省空间并降低安装成本。
该开关有多种压力设定和压力接口,可以充分满足您的特定需求。
特点和优势
压力范围为 -0.5 到 45 bar(-7,25 到 653 psi)
CCB 型适合在极高压力下应用。
紧凑轻量化设计
提供所有类型的接口
十分耐用
防水 IP 66 版本,带电线
根据需要提供 UL 认证

相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MP 差压开关KP 压力开关适用于制冷和空调系统,它们能为吸气压力过低或排气压力过高情况提供保护。开关也可用于在风冷冷凝器上启动和停止制冷压缩机和风扇。KP 压力开关配备 IP 30 和 IP 44 外壳。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KP / KPU 压力开关,标准应用KP 压力开关针对轻型和重型商业制冷而优化 - 它们能为吸气压力过低或排气压力过高的情况提供保护。
知识
了解更多关于压力开关和恒温器的信息
避免假冒产品