ADAP-KOOL® 产品系列的一部分
丹佛斯提供一系列温度传感器(AKS 系列),优化食品零售制冷。ADAP-KOOL® 系列控制器均为传感器,其中温度传感器包括:
- AKS 11、12 和 21,简易装卸型温度传感器(PT 500 和 1000),可实现更佳的制冷控制效果。
- AK-HS 1000 是一款用于 HACCP 记录的传感器产品,可为食品零售商遵守相应法规提供帮助 - 记录食品温度。
特点和优势
精确测量食品零售应用中的温度
测量值可靠
使用寿命长

应用开发中心
让我们并肩合作,共同迎接未来。我们的全球应用开发中心拥有针对制冷和空调应用的专家支持和一流设备,营造了一个协同的开发环境。
我们,创想未来, 携手并肩, 即刻启程。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|