新气体探测传感器,具相同可靠性
您可以获得与之前 DGS 系列相同的可靠性、标准符合性和安全性,但反应时间更快。增设一个额外继电器,用于预警气体浓度上升。添加外部按钮选项,以在进入传感器保护区域之前便于测试气体报警系统。
新型 DGS 系列基于全新的数字平台,易于安装和使用。传感器可以轻松集成至丹佛斯 ADAP-KOOL® 系统中,为您提供全天候远程服务,随时访问参数和警报信息。新型 DGS 系列可为您提供较长校准间隔,从而降低维护成本,并且通过简单的即插即用方法,即可轻松更换传感器接头。
新型 DGS 系列仅有 5 种型号,但涵盖探测 15 种制冷剂,包括带有 Pellistor 传感器变体 (DGS- PE) 的丙烷。您可以获得一系列附件,如传感器接头替换件、频闪报警器、防溅罩、远程套件和管件以及校准套件。无内置蜂鸣器和灯的低成本型号也可安装在配电板或机房内。
您可以将旧 DGS 系列轻松升级至新系列; 当丹佛斯开发新系列时,此要求是优先考虑事项。
特点和优势
让人安心,保护建筑和工作人员
仅 5 种传感器型号可涵盖探测丙烷在内的 15 种制冷剂
更快反应时间和更宽测量范围
安全进入室内,执行测试功能
即插即用调试,可轻松集成至丹佛斯 ADAP-KOOL® 系统中
采用手持式检修工具的用户友好型半自动校准程序
CO2 传感器校准间隔时间长
可快速轻松地更换传感器接头
SIL II 和 EN 61508 兼容型控制软件

进入丹佛斯智能商店,了解新技术
我们每天都致力于让您的超市变得更加智能化
播放视频
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }电源组丹佛斯智能商超可提供整合了变速传动装置和热量回收选项的优化机组控制——一站式机组控制。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }冷库丹佛斯冷库解决方案有助于确保食物保鲜和安全食用,从而有助于减少食物损失和浪费。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }智能商超智能商超解决方案通过对制冷、暖通、照明和其他应用的集成和智能控制,提高食品安全,降低能源成本。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HVAC/R 系统的工况监控在与空气流动和室内空气质量相关的应用中,工况监控功能可在问题发生之前防微杜渐,从而提高系统正常运行时间和竞争力。
新闻
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯ADAP-KOOL®蒸发器控制解决方案2020年1月22日星期三丹佛斯为食品零售业推出的新一代ADAP-KOOL®蒸发器控制解决方案包含AK-CC55蒸发器控制器、AKVP电子膨胀阀、AKS 11压力变送器和DST P110温度传感器四款核心产品,产品简化轻巧的设计使安装及维护更方便,还可通过手机app进行连接设置,为用户提供更佳的使用体验。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }为COSTCO保驾护航,节能创新环保一体化2019年9月2日星期一COSTCO的冷冻、空调、照明系统都采用了丹佛斯全店能耗管理系统解决方案才能营造出舒适的购物环境,让顾客有更美好的消费体验。
联系我们
如需了解更多详情,请联系我们。