气体探测传感器

  • 概述
  • 文档
  • 软件
  • 产品

丹佛斯气体传感器增强气体泄漏检测

适用于各种应用的全面气体传感器产品组合

了解丹佛斯提供的各种气体传感器,这些传感器经过精心设计,可提高各个行业的气体检测水平。我们先进的气体传感器经过专门设计,可确保符合环境法规,并优先考虑系统的安全性。

无论您是在食品零售、工业制冷、暖通空调系统还是其他应用中操作,我们的气体传感器都能可靠有效地检测各种气体,包括二氧化碳和氧气。

凭借我们多样化且可靠的气体传感器产品组合,您可以增强气体检测能力。DGS气体传感器系列非常适合食品零售应用,如超市、过程制冷装置以及冷藏和冷冻仓库。

对于暖通空调和商用制冷,我们的下一代制冷剂探测传感器提供了操作可靠性、易于校准和高效维护的改进组合。此外,我们的A2L制冷剂气体传感器是DST Gxxxx系列的一部分,具有革命性的倒置设计,可在恶劣环境中增强保护。

先进的气体检测解决方案,提高安全性和效率

选择丹佛斯气体传感器,您将受益于持续、实时的自动监测和报警,确保在发生气体泄漏或危险情况时迅速作出响应。我们的气体传感器既可以作为独立设备使用,也可以无缝集成到您现有的系统中。凭借我们先进的技术、产品可靠性和合规性,您可以相信丹佛斯能够提供经济高效的气体检测解决方案。

使用丹佛斯气体传感器优化您的气体检测能力。我们最先进的技术和对安全的承诺将提高您的气体检测系统的性能和可靠性。

特点和优势

全面的气体检测:我们的气体检测传感器能够检测食品零售制冷、工业制冷和暖通空调系统中常用的各种不同气体。

多功能应用:无论您是需要超市、过程制冷装置、冷藏和冷冻仓库还是其他专业领域的气体检测,我们的各种气体检测传感器都可以安装在新的或现有的系统上。

独立或集成:我们的气体传感器可以灵活地用作独立设备或无缝集成到您现有的系统中。

实时监测和报警:通过连续、实时的自动监测,我们的气体传感器提供即时响应和触发报警,以确保在发生气体泄漏或其他危险情况时迅速采取行动。

增强的可靠性和效率:我们的气体探测器建立在数字平台上,提高了操作可靠性、易于校准和高效维护。这确保了成本效益和符合监管标准。

A2L制冷剂检测:我们的DST Gxxx-A2L制冷剂检测传感器专为暖通空调和商用制冷系统设计,采用创新的倒置设计,可在恶劣环境中保护传感器。它们支持多种A2L制冷剂,并可根据您的要求扩展到包括其他制冷剂。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
产品手册 DST G-series A2L refrigerant detection sensors brochure 英語 Multiple 28 3月, 2025 1.1 MB .pdf
产品手册 HGM-PGM Gas detector 英語 Multiple 21 10月, 2014 286.5 KB .pdf

软件

Coolselector®2

真理即制冷 (selector®2)

Coolselector®2 具有公正的计算功能,可根据用户要求或标准工作条件选择制冷和空调零部件。

 

产品

  • if (isSmallPicture) { 丹佛斯气体传感器; } else if (isBigColumns) { 丹佛斯气体传感器 } else { 丹佛斯气体传感器 }
    商用制冷气体检测

    这些传感器专为食品零售应用而设计,包括超市、过程制冷装置以及冷藏和冷冻仓库,具有卓越的性能和可靠性。借助DGS气体传感器系列,您可以通过先进的气体检测功能确保商用制冷系统的安全性和高效率。

  • if (isSmallPicture) { 丹佛斯重型气体探测器; } else if (isBigColumns) { 丹佛斯重型气体探测器 } else { 丹佛斯重型气体探测器 }
    工业制冷气体检测

    下一代丹佛斯气体探测器基于数字平台,该平台提供多种通信和集成选项,以提高操作可靠性、易于校准和高效维护,且符合成本效益和法规遵从性。