丹佛斯公司的新型DST P110压力传感器为制冷和空调市场的应用提供了更高的可靠性、耐久性和高性能。由于其不锈钢设计和密封介质接口,DST P110可以承受甚至严酷的应用环境。传感器运行在一个新的强大的电子平台上,它提供自我诊断能力和可编程功能,所有这些特性还以高性价比的方式呈现。
查看3D模型
性能及优势
高度精确。DST P110在应用聚焦温度范围内提供+/-1%的总误差带。自定义校准配置文件可以适应应用特定的要求。因此,支持更有效的过热控制。
稳定和可靠。MEMS芯片和信号调节电子电路的优化组合提供了优异的抗振动、热管理性能和防潮保护。
精准的测试。“测试至失效”方法是丹佛斯产品开发过程中的一个重要部分,它提供了更多的产品设计和规格说明。这种方法还允许更快的优化和测试,提高上市时间。
前瞻性。这种传感器的诊断功能将使OEM客户在今天受益,节省故障诊断成本,并在未来随着更多产品集成更多的电子功能。
可扩展的。新的电子平台使原始设备制造商能够根据自己的应用对传感器性能进行微调。
认证
CE标志
UL
ATEX
EAC
符合RoHS
![](/media/8034/dst-brochure-image.jpg?width=420&height=1920&rnd=131892566653770000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | DST P110 pressure sensor for cooling applications | English | Multiple | 19 12月, 2018 | 266.8 KB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P110 | Ukrainian | Ukraine | 12 4月, 2024 | 1.3 MB | |
Data sheet | Pressure transmitter, type DST P110 | English | Multiple | 13 12月, 2023 | 976.1 KB |
相关应用
DST P110压力传感器非常适合以下应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }变速了解高效商用空调和精密制冷所用变速技术的不同方面。包括系统说明、案例、培训。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }空调丹佛斯空调节能、价格实惠、经久耐用,是住宅和商用空调应用的理想解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }商用冷冻作为商业制冷领域的行业领导者,丹佛斯提供种类齐全的系列产品,可以为从冷藏运输到专业制冷的各种应用提供解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }食品零售零部件设计于可将总拥有成本更低化,同时能够降低食品损耗,并减少超市制冷系统的碳排放量。