丹佛斯提供一系列为空调和制冷应用优化的压力传感器
AKS(ADAP- kool传感器)系列和DST P110完全兼容所有丹佛斯控制器,并在台架应用中确保可靠和准确的控制。
压力传感器确保压力的精确测量,使系统控制安全高效地运行,并被批准用于所有常用制冷剂。此外,增强的电子器件允许更高的精度。在该范围内,您将发现为各种不同的应用和压力以及各种电气连接进行了优化的压力传感器,一些特别适用于具有高脉冲度的系统。
特征和好处
精确、持续的压力调整测量
高可靠性-气密性MEMS技术
节能- Atex Zone 2认证(AKS系列)
长寿命-高抗冲击和振动,>106个压力循环