满足应用需求且具有卓越性能
我们的半焊式换热器针对工业制冷应用进行了全面优化,包括大量的性能改善。丹佛斯的半焊式换热器专为氨系统而设计,可用于冷凝器、满液式和泵式蒸发器、过冷器、减温器、过热器、经济器、油冷却器等应用。该产品系列包括若干规格的 SW19-SW59,并且即将推出更多规格,可以处理温度范围为 -40°C 至 120°C(-40°F 至 248°F),压力最高至 25 bar (300 psi)。
特点和优势
卓越传热能力
可靠设计 - 运行安全性
产品配置简单
全面测试
工业制冷系统用多元化产品系列的一部分
新型板式设计具有卓越的传热能力
SW19-59 系列的优化板片几何形状可支持高紊流,因此提高了换热器的传热性能,从而具有卓越的传热能力,而且外形设计紧凑,制冷剂充注量也较低。
新型垫片系统提高了板组的稳定性
这种新系统具有新型的垫片和垫片凹槽设计,可确保很高的垫片稳定性和更佳的板片对齐性,并且维修保养简便快捷。这种新型设计改善了密封效果,可防止垫片脱出。除此之外,双层垫片挡板能够将潜在制冷剂泄漏排出板组之外,因此污染的风险得以降低。新型垫片系统不含胶,因此维护简便。
便捷的维护及服务
新系列易于检修和维护。技术人员可以使用非腐蚀性尼龙滚筒使得托弹板能够沿支撑杆轻松滑动,从而更轻松地触达板组。打开和关闭装置时固定螺栓头和锁套可以防止螺母和螺栓头旋转,因此板式换热器的装配既快速又安全。增强型的垫片系统可确保简单精确的板组对齐。
优质产品 - 通过全面测试
丹佛斯半焊式换热器设计已通过了高温和机械测试验证。除此之外,每个半焊板片插槽以及组装好的板式换热器在出厂前均经过了彻底的氦气泄漏测试。
便捷
我们新的半焊式换热器系列现已在欧洲、中东和非洲上市。2019 年将在世界其他地区上市。

观看视频
新板式换热器系列产品针对工业制冷应用进行了全面优化,包括板片设计和垫片系统的改进。

文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | Semi-welded plate heat exchanger | 丹麦语 | 丹麥 | 24 4月, 2019 | 2.8 MB | |
产品手册 | Semi-welded plate heat exchanger | 捷克语 | 捷克共和國 | 09 6月, 2021 | 3.5 MB | |
产品手册 | Semi-welded plate heat exchanger | 越南语 | 越南 | 22 11月, 2019 | 9.0 MB | |
产品手册 | Semi-welded plate heat exchanger | 匈牙利语 | 匈牙利 | 17 5月, 2021 | 2.8 MB | |
产品手册 | Semi-welded plate heat exchanger | 瑞典语 | 瑞典 | 14 3月, 2019 | 2.8 MB | |
产品手册 | Semi-welded plate heat exchanger | 英語 | Multiple | 19 9月, 2023 | 4.2 MB | |
产品手册 | Semi-welded plate heat exchanger | 芬兰语 | 芬蘭 | 14 3月, 2019 | 2.8 MB | |
产品手册 | Semi-welded plate heat exchanger | 波兰语 | 波蘭 | 06 8月, 2019 | 2.8 MB | |
产品手册 | Semi-welded plate heat exchanger | 葡萄牙语 | 葡萄牙 | 06 8月, 2019 | 2.7 MB | |
产品手册 | Semi-welded plate heat exchanger | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | 西班牙 | 05 3月, 2019 | 8.9 MB | |
产品手册 | Semi-welded plate heat exchanger | 意大利语 | 意大利 | 04 3月, 2019 | 8.8 MB | |
产品手册 | Semi-welded plate heat exchanger | 法语 | 法國 | 04 3月, 2019 | 8.9 MB | |
产品手册 | Semi-welded plate heat exchanger | 土耳其语 | 土耳其 | 06 8月, 2019 | 2.8 MB | |
产品手册 | Semi-welded plate heat exchanger | 德语 | 德國 | 08 10月, 2019 | 8.4 MB | |
产品手册 | Полусварные пластинчатые теплообменники | 俄语 | Multiple | 07 5月, 2019 | 2.8 MB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }工业制冷气体检测下一代丹佛斯气体探测器基于数字平台,该平台提供多种通信和集成选项,以提高操作可靠性、易于校准和高效维护,且符合成本效益和法规遵从性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVL Flexline™SVL Flexline™产品平台旨在满足工业制冷要求。该系列仅包含两种阀体型式,涵盖五种不同的功能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICF 除霜模块 15-4排液模块封装在我们广受认可的 ICF 组合阀中,可提高除霜性能并降低氨系统的能耗。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICF Flexline™ 不锈钢组合阀与使用传统组件的控制解决方案相比,ICF SS 组合阀可节省时间、空间和成本。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICF Flexline™ 50-65 组合阀与使用传统组件的控制解决方案相比,ICF 组合阀可节省时间、空间和金钱。ICF 组合阀将多种功能集成在一个控制阀体中。