结构轻巧,不受电化腐蚀影响
以能效和减少制冷剂充注为驱策设计理念,微通道换热器是住宅和商业空调系统以及制冷设备的理想选择。
使用 MCHE,您将获得一种巧妙、简便的全铝设计,它不仅结构轻巧,而且不受电偶腐蚀影响。得益于其高强度、密封设计和可回收材料,铝结构使其成为市场上富有可持续发展能力的解决方案之一。
当制冷剂在微通道中流动时,MCHE 将体现出自身的高效。凭借独特的设计原理,其制冷剂充注量比其他热交换器低 30%。
特点和优势
设计紧凑,重量更轻,材料可回收再用
制冷剂充注量减少 30%*
效率提高 10%*
非常耐腐蚀
*在同等条件下与翅片管式换热器相比