压力等级为 140 bar
DMT 干燥过滤器经过专门设计,可以应对跨临界 CO₂ 制冷系统的高静态压力和工作压力。压力等级为 140 bar (2031psig),满足 EN378-2 等严格的国际压力设备标准。
DMT 干燥过滤器设计用于吸收水汽和防止酸性物质,采用 100% 的分子筛固体滤芯,能够产生更快的干燥速度。
除了分子筛之外,DMT 过滤器还配备聚酯滤垫,可以滤除最小粒径达 25 微米的杂质,且压降更小。该产品通常安装在 CO₂ 系统的回油管路内,结合高压 VDHT 阀门使用。DMT 全封闭干燥过滤器表面喷涂了防腐蚀性涂层。
特点和优势
干燥能力强,较大程度降低了酸性物质风险(水解作用)
这种 25 μm (0.001 in.) 过滤器的阻留能力强,压降更低。
规格为 8 至 13 立方英寸
可提供焊接(镀铜)和喇叭口连接(标准和 NPT)
焊接安装后,黑色涂层保持外观的清洁
![](/media/1455/touchscreen-interface-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
DMT干燥过滤器安装指南和技术数据表
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | 保护您的暖通空调系统选择最可靠的干燥过滤器 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.8 MB | |
安装指南 | ELIMINATOR® Hermetic filter drier Type DML / DMLE / DCL / DCLE | 英語 | Multiple | 30 6月, 2022 | 396.9 KB | |
数据表 | Hermetic filter drier type DMSC and DMT | 英語 | Multiple | 15 9月, 2021 | 1.3 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 英語 | Multiple | 08 4月, 2024 | 2.4 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 意大利语 | Multiple | 05 4月, 2024 | 12.2 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | 西班牙 | 08 3月, 2024 | 11.8 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 法语 | 法國 | 05 2月, 2024 | 19.3 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 波兰语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.7 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 俄语 | Multiple | 28 6月, 2019 | 11.6 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 葡萄牙语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.7 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 瑞典语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.7 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 印度尼西亚语 | Multiple | 06 7月, 2016 | 2.5 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 丹麦语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.7 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 德语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.8 MB |
软件
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }高压应用电磁阀VDH/VDHT 电磁阀用于控制高压应用中水的流向。这些阀门可用于各种流量和压力。
知识
进一步了解 DML 和 DCL 干燥过滤器
避免假冒产品
![识别和打击假冒的丹佛斯产品](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)