有效保护
丹佛斯的新款 ELIMINATOR® 1.5 立方英寸干燥过滤器针对玻璃门厂家和其他小型商用进行了优化。专门设计用于更大程度减小制冷系统充注量,帮助设计人员在使用 R290(丙烷)等可燃性制冷剂时,遵守 150g 的严格系统限制。这种干燥过滤器可以使制冷系统保持干燥、干净,以免遭受腐蚀和其他可能会影响系统性能或导致制冷设备故障的污染。有效的干燥过滤器还可以确保油液和制冷剂不会分解,从而延长系统性能和寿命。
简易拉拔盖使这种新型干燥过滤器安装起来非常方便
ELIMINATOR® 干燥过滤器采用固体滤芯,吸收速度快,而且所用干燥剂并非是松散的干燥剂,因此不会给制冷剂带入旋制铜技术常见的有害颗粒。这种过滤器还针对高流动能力和低压降进行了设计,用于更大程度减小运行和维护成本。DML 型过滤器滤芯由 100% 分子筛材料组成,能够产生更高的除湿能力;DCL 型的滤芯由 80% 的分子筛材料和 20% 活性铝土组成,也可以产生较高的除湿和酸吸收能力
ELIMINATOR® 1.5 立方英寸干燥过滤器可以处理所有常见的制冷剂,包括碳氢化合物和亚临界 CO2(最高压力达 46 bar)等天然制冷剂。
简易拉拔盖使这种新型干燥过滤器安装起来非常方便。在处于恶劣环境下发挥保护作用时,黑色优质耐磨涂层给干燥过滤器带来了一种吸引人的外观和手感。过滤器可以采用多种配置,包括单进口或双进口接口连接。还可以根据要求提供其他款型。
特点和优势
可有效保护压缩机、冷凝器和其他系统零部件
拥有同类更佳的性能,具备有效的过滤和除湿能力
采用紧凑型设计,可以更大程度降低制冷系统充注量,帮助满足 150g 的可燃性制冷剂限制
可以处理更常见的制冷剂,比如 HCFC、HFC、HC,最高压力可达 46 bar (667 psi)
使用寿命长
可以采用不同连接形式,以便安装
丹佛斯技术支持和服务
![应用开发中心——丹佛斯](/media/1193/application-development-centers-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | 1.5 cu in filter drier leaflet | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 29 4月, 2015 | 709.5 KB | |
产品手册 | 1.5 cu in filter drier leaflet | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 23 3月, 2016 | 365.3 KB | |
产品手册 | 1.5 cu in filter drier leaflet | 英語 | Multiple | 14 2月, 2015 | 361.2 KB | |
产品手册 | 保护您的暖通空调系统选择最可靠的干燥过滤器 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.8 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 俄语 | Multiple | 28 6月, 2019 | 11.6 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 瑞典语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.7 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 波兰语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.7 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 意大利语 | Multiple | 05 4月, 2024 | 12.2 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 法语 | 法國 | 05 2月, 2024 | 19.3 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 英語 | Multiple | 08 4月, 2024 | 2.4 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 葡萄牙语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.7 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 丹麦语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.7 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 德语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.8 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 印度尼西亚语 | Multiple | 06 7月, 2016 | 2.5 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | 西班牙 | 08 3月, 2024 | 11.8 MB |
软件
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DML ELIMINATOR®干燥过滤器,铜焊连接——023Z8252针对 HFC 和 HCFC 制冷剂以及矿物油或烷基苯类润滑油进行了优化。
采用 80% 的 3A 分子筛和 20% 活化铝土。
温度范围: -40°C - +70°C。 -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DML ELIMINATOR®,铜焊连接——023Z8250针对 HFC 制冷剂和聚酯 (POE) 或聚二醇 (PAG) 油进行了优化。
100% 3A 分子筛。
温度范围: -40°C - +70°C。
知识
进一步了解 DML 和 DCL 干燥过滤器
案例故事
即将推出...
即将推出...
避免假冒产品
![识别和打击假冒的丹佛斯产品](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)