高干燥能力的干燥过滤器
DMB/DCB 双向流干燥过滤器可确保流经干燥过滤器的液态制冷剂始终从过滤芯外侧流向中心。按这种方式,无论流向如何,所有污垢颗粒都会被吸附。
DCB 干燥过滤器由 80% 的分子筛和 20% 的活性铝土组成,这是一种更佳的滤芯配比,适用于在高冷凝温度下运行,并要求有强干燥能力的应用。特别建议将其搭配 HCFC 制冷剂和矿物油使用,此外亦可搭配 HFC 制冷剂和聚酯油使用。
DMB 干燥过滤器采用 100% 的分子筛滤芯,干燥能力强,更大程度降低了酸性物质风险(水解作用)。建议将其搭配 HFC 和 HCFC 制冷剂和聚酯油使用。
特点和优势
双向流干燥过滤器
确保快速高效吸附水分以及无机酸和有机酸
过滤器外壳拥有 UL 认证,PS/MWP 最高达 46 bar/667 psig
提供焊接(镀铜钢)和喇叭口连接
流向改变无灰尘释放
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DCR 干燥过滤器DCR ELIMINATOR® 干燥过滤器保护制冷、冷冻和空调系统不受潮湿、酸及固体颗粒的影响。DCR 干燥过滤器是一种程序零外壳件,由一个 DCR 外壳、顶盖和 48-DM、48-DC、48-DA 和 48-F 型可更换滤芯组成。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }适用于 CO₂ 制冷的 DMT 全封闭干燥过滤器DMT 全封闭干燥过滤器专门针对最高支持压力达 140 bar 的跨临界 CO2 应用而设计。干燥过滤器在交付时带有喇叭口或镀铜钢制接头。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DML/DCL 全封闭干燥过滤器,HFC 优化DML 全封闭干燥过滤器针对 HFC 制冷剂以及矿物油或苯油进行了优化。可以兼容 R22、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R23、R600、R600a、R744、R1234yf、R1234ze、R407f、R290、R452A、R444B、R449A、R448A 和 R450A 制冷剂使用。根据 EN13463-1 标准的点火源评估,此产品适用于 R290、R600 和 R600a。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | 保护您的暖通空调系统选择最可靠的干燥过滤器 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.8 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 俄语 | Multiple | 28 6月, 2019 | 11.6 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 瑞典语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.7 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 波兰语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.7 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 意大利语 | Multiple | 05 4月, 2024 | 12.2 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 法语 | 法國 | 05 2月, 2024 | 19.3 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 英語 | Multiple | 08 4月, 2024 | 2.4 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 葡萄牙语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.7 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 丹麦语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.7 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 德语 | Multiple | 21 11月, 2018 | 11.8 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 印度尼西亚语 | Multiple | 06 7月, 2016 | 2.5 MB | |
产品手册 | Overview Brochure: Filter driers | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | 西班牙 | 08 3月, 2024 | 11.8 MB |
软件
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
避免假冒产品
![识别和打击假冒的丹佛斯产品](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)