智能商超的大脑
丹佛斯系统管理器应用于食品零售领域,是 ADAP-KOOL® 智能制冷系统和 HVAC 系统的关键组件。系统管理器是整个系统的核心,负责协调处理来自各个制冷系统和 HVAC 控制器的数据,包括温度记录和警报的温控数据。系统管理器可对各个功能进行优化处理,如管理进气压力及实现智能除霜,从而达到显著的节能和优秀的温控效果。
系统管理器 AK-SM 800A
系统管理器 AK-SM 800A 系列是全球通用系统管理器 800 系列的增强版,该管理器基于一个功能强大的新型电气平台,针对食品零售行业,该款产品在专注于操作和服务效率的同时,兼顾了应用涵盖的深度和广度。AK-SM 800A 系列包括如下功能亮点:
- 新型硬件平台:四核 CPU,内存可扩展,配备附加连接端口,以及一个可升级的系统。
- 为食品零售行业深度定制的应用程序:支持全球范围内多种应用程序,包括集中式 (机架 I/O) 和分散式 (包装,控制) 应用程序。
- 增强的人机交互界面:用户熟悉的新型本地触屏界面,支持通过 web 网页浏览器进行远程连接。
- 安全操作:实现Web 通信 (HTTPS)、软件包下载、用户加密等安全操作管理。
- Wi-Fi 接入:安全的 Wi-Fi 接入点,更便捷的连接 (无需中断企业网络)。
- 随时可升级:向下兼容老版本,包括EoL /传统系统的控制功能,还可通过 SC255/SC355/SM800 路径实现平稳升级。
- 附加数据:拓展了历史储存容量,并且支持完整的 EDF 文件库。
安全性能
丹佛斯通过 AK-SM 800A让用户体验业界安全的系统运行和维护,其安全性主要包括:
- 加密网络流量 (HTTPS)控制
- 密码管理
- 电子邮件加密
- 用户授权
- 网络 WIFI 隔离超时
- 向下兼容的 XML 接口 (现在需要安全的 HTTPS 连接)
- 内置防火墙
- 可持续的安全更新
为了让您的使用安全维持在更高等级,我们强烈建议安装新软件版本-可以在这里找到新版本。
功能特点
支持丹佛斯全系列智慧商店的控制系统
可靠的内置 ADAP-KOOL® 节能功能
强大的支持工具,提高设置和调试效率
安全操作;实现行业更安全IT 操作。
通过 CALM (CO2 自适应液体管理) 实现制冷优化

产品新闻
丹佛斯很荣幸地宣布 ADAP-KOOL® 系统管理器产品系列又增加了两款新产品。AK-SM800AL,一种专用报警记录器,使用简单,可以增强系统管理器主机性能;AK-SM810,经济型,适用于小型商店使用。

产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-SM 800 系列系统管理器是一种系统零部件,与 ADAP-KOOL® 制冷控制系统控制器搭配使用。系统管理器可以向去中心化冷冻设备提供报警监控和数据记录功能,打造复杂的控制系统。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
安装指南 | 系统管理器 AK-SM800 A 系列 - 安装指南 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 16 10月, 2024 | 1.2 MB | |
应用指南 | AK-SC 255 / SM 800 to AK-SM 800A conversion | 英語 | Multiple | 17 4月, 2024 | 1.8 MB | |
产品手册 | Cool Thinking - System Manager AK-SM 800 serie, AK-EM 800 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 21 10月, 2014 | 1.0 MB | |
产品手册 | Cool Thinking - System Manager AK-SM 800 series, AK-EM 800 | 英語 | Multiple | 03 10月, 2014 | 859.7 KB | |
产品手册 | Cool Thinking - Uusi AK-SM 850 & AK-EM 800 järjestelmä | 芬兰语 | Multiple | 19 2月, 2014 | 1.3 MB | |
产品手册 | Innovative Technik für Nachhaltigkeit in Supermärkten. AK-SM 800 serie. AK-EM 800 | 德语 | Multiple | 03 10月, 2014 | 923.9 KB | |
产品手册 | Overview brochure: System Managers (Global) | 芬兰语 | Multiple | 01 2月, 2016 | 1.5 MB | |
产品手册 | Overview brochure: System Managers (Global) | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 01 2月, 2016 | 1.5 MB | |
产品手册 | Overview brochure: System Managers (Global) | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 18 3月, 2016 | 2.2 MB | |
产品手册 | Overview brochure: System Managers (Global) | 德语 | Multiple | 01 2月, 2016 | 1.6 MB | |
产品手册 | Overview brochure: System Managers (Global) | 丹麦语 | Multiple | 17 3月, 2016 | 1.5 MB | |
产品手册 | Overview brochure: System Managers (Global) | 意大利语 | Multiple | 17 3月, 2016 | 1.5 MB | |
产品手册 | Overview brochure: System Managers (Global) | 朝鲜语 | Multiple | 17 3月, 2016 | 1.8 MB | |
产品手册 | Overview brochure: System Managers (Global) | 俄语 | Multiple | 02 7月, 2019 | 6.8 MB | |
产品手册 | Overview brochure: System Managers (Global) | 葡萄牙语 | Multiple | 01 2月, 2016 | 1.6 MB | |
产品手册 | Overview brochure: System Managers (Global) | 瑞典语 | Multiple | 01 2月, 2016 | 1.5 MB | |
产品手册 | SiteService App for mobile diagnostics and service | 英語 | Multiple | 03 10月, 2014 | 2.4 MB | |
产品手册 | SiteService App for mobile diagnostics and service | 波兰语 | Multiple | 25 8月, 2015 | 2.2 MB | |
产品手册 | SiteService App für mobile Diagnose und Service | 德语 | Multiple | 06 10月, 2014 | 2.4 MB | |
安装指南 | System Manager, AK-SM 800A series | 葡萄牙语 | 巴西 | 16 10月, 2024 | 902.4 KB | |
安装指南 | System Manager, AK-SM 800A series - Installation Guide | 英語 | Multiple | 15 10月, 2024 | 909.6 KB | |
安装指南 | System Manager, AK-SM 800A series - Installation Guide | 法语 | Multiple | 16 10月, 2024 | 907.9 KB |
软件

丹佛斯 ADAP-KOOL® 软件
丹佛斯 ADAP-KOOL® 优化系统为客户提供了完整存储解决方案。通过多种工具,它可以进行模拟、设定编程、调试、记录收集和显示、处理报警以及冷冻设备的日常监控。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-EM 800丹佛斯 AK-EM 800 企业管理解决方案适用于食品零售行业。AK-EM 800 是一种适合在多个场所使用的多用户型服务器端 PC 应用,具有报警管理、自动数据收集和报告功能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }适用于 AK 的 AK-CM 通信模块用于额外输入与输出的通信模块。带有温度传感器的室外光电管配件,一般用于感测外界环境温度和光照强度,还有室内相对湿度传感器配件,带环境温度传感器。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }智能商超智能商超解决方案通过对制冷、暖通、照明和其他应用的集成和智能控制,提高食品安全,降低能源成本。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯通过需求响应计划帮助客户将超市转变为智能商超借助使用丹佛斯控制器和系统管理器的基于物联网的需求响应计划,连锁超市 Giant Eagle 提升了食品安全,实现了高效故障检测并减少了能源浪费。