适用于各种制冷剂和工作范围的蒸发器控制方案
丹佛斯提供一系列配备热力膨胀阀或电子膨胀阀的蒸发器控制方案。这些阀门可用于适用于食品零售应用的各种制冷剂和工作范围。
这种配备热力膨胀阀的蒸发器控制方案经过恰当设计,可准确控制蒸发器的制冷液供液量,确保更优性能,降低能耗。
丹佛斯的蒸发器控制方案具备调节/监控温度、除霜、门控、滑轨加热、照明和风扇运行等功能。
蒸发器控制方案采用 ADAP-KOOL® 制冷控制系统的远程通信方式,可以对展示柜和冷藏室进行监控和控制,包括报警监控。
丹佛斯电子动膨胀阀可以实现自适应和自动的制冷控制,无需手动设定。这可以额外降低能耗。

实现同类更优的高效节能与食品安全
特点和优势
恒温和报警管理造就卓越的食品安全和质量
大幅实现节能
耐受高压和工作压力
设计紧凑、重量轻

Danfoss Learning
请播放视频“货柜控制器模块 1——简介”,了解更多信息。
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EKA 181 / 182 / 183EKA 18xx 用于向 EKC 控制器复制设定。其亦可用于从一个 EKC 控制器向相同类型的另外一个 EKC 控制器复制设定。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EKC 202EKC 202 控制器可用于一系列不同的制冷应用,从空气温度和除霜控制器到更为高级的应用都能使用,包括灯光控制器和风扇。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-CC 240AK-CC 240 适用于对超市中的制冷设备进行温度控制。不管是新装置还是制冷行业应用,都规划了设备的灵活性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }温度计用于测量和显示制冷应用中的温度。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EKA 163 / 164 / 165 / 166配备温度显示器,与 EKC 系列控制器搭配使用。EKA 163: 仅配备显示器。EKA 164: 配备显示屏和操作按钮。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | 法语 | 法國 | 18 3月, 2020 | 1.2 MB | |
产品手册 | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | 俄语 | Central Asia Unit | 24 4月, 2020 | 3.7 MB | |
产品手册 | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | 波兰语 | 波蘭 | 30 5月, 2023 | 4.6 MB | |
产品手册 | Overview brochure: Evaporator Controllers | 英語 | Multiple | 15 3月, 2024 | 1.9 MB | |
产品手册 | Overview brochure: Evaporator Controllers | 意大利语 | 意大利 | 22 5月, 2024 | 934.1 KB | |
产品手册 | Overview brochure: Evaporator Controllers | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | 西班牙 | 24 4月, 2024 | 2.9 MB |
软件

应用开发中心