旨在减少能耗
ETC 1C 是一款柜机控制器,旨在通过在商业制冷应用中替换电子机械恒温器来降低能耗。
ETC 1C 控制器具有高精度、小压差和窄公差范围等特色,确保改进生啤冷却器和水冷设备的功能。这款阀门带有内置定时器,增强除霜功能。
ETC 1H 是一个灵活平台,配备机载微控制器和可配置软件。也提供了与传统电子机械恒温器功能类似的标准版本。远程显示屏选件可用。
特点和优势
精确温度控制
低能耗
兼容种类多样的传感器,适用于多种应用
卓越压缩机保护功能
远程显示屏可用。
时间或温度控制除霜