ERC - 多功能温度控制器

  • 概述
  • 产品系列
  • 文档
  • 知识

ERC 11x

ERC 11x 是一款多功能制冷控制器,具有温度和除霜管理功能。ERC 提高了能源效率,降低了总拥有成本,有助于满足高级商业应用的需求。

ERC11x 是大容量食品服务设备的理想之选,如饮料冷却柜、商用冰箱与冰柜以及啤酒冷却器等。

ERC11x 包含了丹佛斯 ECO™ 的功能,还加入了新节能功能,如“提前唤醒”、“自适应除霜”和“风扇自动控制”。新版 ERC 可用于通过多种传感器自动化机柜,如运动传感器检测,开门频率和环境光,以节省更多能源。   

ERC 21x

ERC 21x 是一款通用型电子制冷控制器,实现了操作简单但十分可靠的温度和除霜管理,几乎适用于任何商业制冷应用,尤为适合冷库或小容量食品服务设备。 

安装从未如此简便。ERC 系列搭配预装程序,适用于典型应用,可兼容多种传感器类型。在启动时,只需输入传感器类型和应用程序类型即可。

使用 ERC 21x,您将实现高能源效率和卓越安全性与可靠性。其中配备按需除霜功能,内置智能蒸发器风扇管理。为保护压缩机,控制器还可提供零交叉开关技术和电压保护装置。

新一代 ERC 简介 - 丹佛斯

新一代 ERC 简介

ERC 制冷控制器极为适用于饮料冷却柜、不锈钢冰箱与冰柜、啤酒冷却器以及便利超市应用等诸多用途。

特点和优势

ERC11x: 完备、集成、智能控制,可连接 GPRS: 可实现显著能源节约,改善可靠性并提高用户满意度,降低管理成本

ERC21x: 运行安全可靠,使用方便 — 安装便捷、通用预装应用、使用寿命长、设计美观、易清洗、价格具有竞争力且支持多传感器,精度更高; 提供 HACCP 温度监控,符合 EN13485 I 类要求。

应用开发中心 - 丹佛斯

应用开发中心

期待与您合作,筑建美好未来。在我们的全球应用开发中心,我们提供协作环境、专家支持和先进的制冷和空调测试设施。

创想未来。携手共进。即刻启程。

产品系列

  • if (isSmallPicture) { ERC 112 - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { ERC 112 - 丹佛斯 } else { ERC 112 - 丹佛斯 }
    ERC 112

    ERC 112: 饮料冷却柜控制器。制冷应用的温度控制器。前面板安装。新一代 CPU、足够大的内存和高端电子元件,适合使用独特的多用途软件。三种独立的密码保护用户级别可以用于控制 300 多种不同的参数,可满足各种需求。

  • if (isSmallPicture) { ERC 111 - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { ERC 111 - 丹佛斯 } else { ERC 111 - 丹佛斯 }
    ERC 111

    ERC 111: 饮料冷却柜控制器。制冷应用的温度控制器。前面板安装。新一代 CPU、足够大的内存和高端电子元件,适合使用独特的多用途软件。三种独立的密码保护用户级别可以用于控制 300 多种不同的参数,可满足各种需求。

  • if (isSmallPicture) { ERC 211 213 214 - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { ERC 211 213 214 - 丹佛斯 } else { ERC 211 213 214 - 丹佛斯 }
    ERC 214

    ERC 214 是一款智能多功能制冷控制器,具有温度和除霜管理功能,可使用 4 个继电器。这款控制器设计旨在满足当今商业制冷应用的需求。

  • if (isSmallPicture) { ERC 113 - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { ERC 113 - 丹佛斯 } else { ERC 113 - 丹佛斯 }
    ERC 113

    ERC 113: 饮料冷却柜控制器。制冷应用的温度控制器。前面板安装。新一代 CPU、足够大的内存和高端电子元件,适合使用独特的多用途软件。三种独立的密码保护用户级别可以用于控制 300 多种不同的参数,可满足各种需求。

  • if (isSmallPicture) { ERC 211 213 214 - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { ERC 211 213 214 - 丹佛斯 } else { ERC 211 213 214 - 丹佛斯 }
    ERC 213

    ERC 213 是一款智能多功能制冷控制器,具有温度和除霜管理功能,可使用 3 个继电器。这款控制器设计旨在满足当今商业制冷应用的需求。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
产品手册 ERC-ETC 英語 Multiple 20 10月, 2014 277.0 KB .pdf
产品手册 ERC112 innovative refrigeration controllers 俄语 Multiple 20 10月, 2014 304.5 KB .pdf
产品手册 ERC112 innovative refrigeration controllers 英語 Multiple 20 10月, 2014 292.8 KB .pdf
数据表 Temperature sensor, type ETN 英語 Multiple 02 3月, 2021 1.3 MB .pdf