完善系统
丹佛斯为监控和优化任何商业制冷解决方案提供了完善系统,包括用于玻璃门冷柜、空气干燥器、冷库、卡车和拖车等。
丹佛斯拥有多样化电子控制器,您会发现:
- 制冷温度控制器
- 压缩机和冷凝器控制器
- 压缩机、冷凝器和风扇速度控制器
- 蒸发器控制器,热力膨胀阀
- 蒸发器控制器,配电子操作膨胀阀可编程控制器
- 系统管理机组
特点和优势
全球数百万装置证明绝佳可靠性
几乎适用于任何商业制冷应用的电子控制器
一站式购物,一家供应商即可提供全部所需

产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ 控制器 (AK-RC 101/103)适用于冷库的基本蒸发器控制,使用恒温膨胀阀 (TXV) 和冷凝设备。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ETC - 电子温度控制器ETC 1C 是一款柜机控制器,旨在通过在商业制冷应用中替换电子机械恒温器来降低能耗。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ERC - 多功能温度控制器ERC 是多功能制冷控制器,具有具有温度和除霜管理功能。由于该控制器总体上降低了总成本,因此满足当今高级商业应用的需求。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | ERC-ETC | 英語 | Multiple | 20 10月, 2014 | 277.0 KB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }蒸发器和室内控制器丹佛斯提供一系列配备热力膨胀阀或电子膨胀阀的蒸发器控制方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }可编程控制器——MCX丹佛斯的通用 MCX 可编程控制器系列为您提供所需的功能和稳定性,可以较大程度地发挥供热、通风、空调和制冷 (HVAC/R) 设备的作用。