智能设计只为安全高效,便捷安装
丹佛斯智能空气制冷系统(IPS)是一个独立的自动运行机组,可帮助您以安全,节能的方式去除不凝性气体。 这有助于保持更佳的制冷能力和系统效率,使专业人员可以实现更佳的系统性能。
较大优化系统性能
- 对制冷系统中的不凝性气体的自动进行响应
- 连续监控系统制冷剂和空分制冷剂之间的压差
- 减少工厂能耗
- 8点放空功能
提升运行安全性能
- 电子放空控制有助于降低制冷剂泄漏到环境中的风险
- 独立于需要放空制冷系统的自主制冷机组
- 通过操作日志轻松监控历史周期数据
- 自诊断功能可在自动放空设备出现故障时关闭设备和系统操作
安装维护便捷
- 高性价比设计,尽可能少的机械和电气连接接口
- 通过实现封闭循环的内部制冷系统将泄漏的风险降到更低
- 即插即用,独立单元简化了安装和调试–潜在错误的风险低
- 无需预设
- 紧凑型设计易操作
- 维护之前能够快速便捷的排空
智能自动空分系统
我们正在扩充我们广泛的工业制冷产品线,纳入了新的智能自动空分系统,也称为丹佛斯IPS。 新型丹佛斯IPS凭借其紧凑的设计,易于安装和自动放空功能,有助于提高工业制冷系统的操作安全性,效率和成本效益。
![](/media/13423/danfoss-multi-purger_ips8_-1.png?anchor=center&mode=crop&width=810)