高能效环保压缩机
丹佛斯 Turbocor® 天磁® TG 系列离心压缩机额定容量为 40-150冷吨 / 140-540 kW,使用新一代制冷剂 HFO-1234ze。这款制冷剂全球变暖潜能值极低 (GWP < 1),臭氧消耗潜能值 (ODP) 为零,且不受欧盟 F-Gas 法规要求的逐步减少氢氟烃 (HFC) 的限制。
![Turbocor® 天磁® 说明书 - 丹佛斯](/media/4252/turbocor-fact-sheet.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
TG 系列有四款压缩机型号:
TG230 | TG310 | TG390 | TG520 |
|
|
|
|
特点和优势
专为超低 GWP 值的 HFO-1234ze 制冷剂研发
40-150冷吨 / 140-540kW
满负荷和部分负荷时能源效率卓越
系统设计紧凑、轻便简易,减少了安装和维护成本
软启动减少了启动时的起动电流
超静音运行 - 70 dB(A)
![Turbo tool - 丹佛斯](/media/4220/turbo-tool.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
TurboTool®
丹佛斯 TurboTool® 应用程序能够让丹佛斯 Turbocor® 天磁® 压缩机的维修变得前所未有的简单。您可以通过手机排查潜在问题,只需将故障现象输入到应用程序中,便可立即收到问题解决方案建议。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | Danfoss Solutions for Chillers | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 26 10月, 2018 | 44.2 MB | |
产品手册 | Danfoss Solutions for Chillers | 意大利语 | Multiple | 20 3月, 2018 | 3.7 MB | |
产品手册 | Danfoss Solutions for Chillers | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 19 5月, 2017 | 2.3 MB | |
产品手册 | Danfoss Solutions for Chillers | 英語 | Multiple | 14 4月, 2020 | 3.9 MB | |
产品手册 | Danfoss Solutions for Chillers | 俄语 | Multiple | 28 6月, 2019 | 2.8 MB | |
产品手册 | Danfoss Solutions for Chillers | 法语 | Multiple | 29 10月, 2018 | 44.2 MB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® 天磁® - TT丹佛斯 Turbocor® 天磁® 型 TT 无油压缩机有四种不同型号,范围从 60 冷吨至 200 冷吨/ 200 至 700 kW,使用 R134a 或非燃性、低 GWP 值的 R513A。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® 天磁® - VTT丹佛斯 Turbocor® 天磁® 型 VTT 无油压缩机使用 R134a,最大容量可达 400冷吨/ 1430kW。 本款压缩机专门设计用于水冷和蒸发冷却冷水机组应用。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }变速了解高效商用空调和精密制冷所用变速技术的不同方面。包括系统说明、案例、培训。
案例故事
即将推出...
即将推出...
避免假冒产品
![识别并打击假冒丹佛斯产品](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)