全球无油压缩机技术的先驱者
1995年6月,第一台磁悬浮制冷压缩机原型机成功制造。2001年,第一台磁悬浮压缩机Turbocor TT300在美国加利福尼亚州投入应用。2004年,丹佛斯收购Turbocor 50%股份,展开全球合作并进入中国市场。
丹佛斯是全球无油压缩机制造商及技术先驱——旗下品牌Turbocor®制造了全球首台用于暖通空调行业的无油磁悬浮轴承压缩机。
无油磁性轴承:这些压缩机的特点是使用无油磁性轴承。这一特点可确保压缩机在整个运行生命周期内保持稳定的效率和性能,不会因油相关问题而导致性能下降。
永磁电机和变频驱动:丹佛斯 Turbocor 压缩机配备永磁电机和变频驱动装置,提高了整体效率。这些技术可在满负荷和部分负荷条件下实现精确控制和性能优化。
高效率、低噪音:丹佛斯 Turbocor 压缩机设计用于提供高效率和低噪音运行。这对于暖通空调系统来说至关重要,因为能效和噪音水平都是重要的要求。
应用广泛:这些无油离心式压缩机的应用范围非常广泛。它们可用于风冷、水冷或蒸发冷冷水机组。这种多功能性使其适用于各种制冷和暖通空调要求,包括舒适性空调、低温工艺、冰蓄冷和热回收。
久经考验:丹佛斯 Turbocor 压缩机已在全球各地的施工现场安装了 140,000 多台,在暖通空调行业树立了高可靠性和高性能的良好口碑。
全球业务:丹佛斯 Turbocor 压缩机在位于佛罗里达州塔拉哈西和中国海盐的工厂生产,并通过了 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 认证。公司还在美国、欧洲和亚洲设有销售和服务中心,为全球客户提供支持。
特点和优势
40 到 450 TR 无油压缩机,适用于冷水机组和热泵
帮助机组实现一流的生命周期成本
紧凑、轻量化与低噪音于一体的集成解决方案
降低运营和维护成本
全生命周期内性能零衰减
低碳足迹/高能效
与低全球变暖潜能值制冷剂 R1234ze、R513A 和 R515B 兼容
ETL 质量认证,符合 CE 要求

文档
支持

TurbocorCloud™ 服务
丹佛斯的TurbocorCloud™是为Turbocor®压缩机量身定制的最新智能云解决方案。这项基于云计算的服务能够收集压缩机数据,提供深入的性能分析,帮助用户洞察压缩机和冷水系统的运行状况。
OEM 客户
丹佛斯为暖通空调行业 OEM 提供了丹佛斯 Turbocor® 系列压缩机。我们的工厂、销售和服务遍布全球各地,我们的杰出 OEM 客户使丹佛斯使用 Turbocor 压缩机为暖通空调市场带来了创新且可靠的离心制冷系统。
请联系您的 OEM 获取 Turbocor® 产品支持。我们只向 OEM 冷水机制造商销售我们的压缩机。请在下方搜索您所在地区的 OEM。
知识
丹佛斯 Turbocor® 学习中心
丹佛斯开设了一系列培训课程,旨在提供丹佛斯 Turbocor® 产品及其应用相关的销售、运行和维修必要信息。我们致力打造兼具教育性和趣味性的培训计划。其中包含了我们根据您的需求制定的精选学习课程计划。丹佛斯 Turbocor® 学习中心由经验丰富的高资质专家授课,确保为您提供高水准培训课程。
如需了解更多相关信息,欢迎联系我们:turbocor.training@danfoss.com
注册与联系信息
- 请访问下方检修培训网页注册以参与服务及维修课程
- 欢迎联系我们的培训团队(电子邮件:turbocor.training@danfoss.com),了解未在目录中列明的课程相关信息
完成注册表单并将其发送至以下地址以进行注册:
Danfoss Turbocor Compressors Inc.
丹佛斯学习中心
1769 E. Paul Dirac Drive
Tallahassee, FL 32310
电话: +1 (850) 504-4800
传真: +1 (850) 201-2901
电子邮件: turbocor.training@danfoss.com
名额有限,以先注册先参与为准。如果课程已满,我们会通知您参加其他日期的课程。DTC 保留更改课程日期或取消课程之权利。

服务和技术支持视频
丹佛斯提供行业内全面的服务视频资料库,帮助您在现场解决丹佛斯 Turbocor® 天磁® 压缩机故障。这些视频有英语、法语、意大利语、德语、西班牙语和中文版本,可供全球客户观看。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }酒店冷水机改造某家五星酒店采用丹佛斯的紧凑型无油变频压缩机 Turbocor® 对其变频冷水机组进行了改装,节省了大量运营成本和维护成本。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }无油解决方案当今的暖通空调系统具有很高要求。暖通空调系统不仅要求满足能源和性能标准,还要为建筑业主提供额外优势。

视频

服务和技术支持视频
丹佛斯提供行业内全面的服务视频资料库,帮助您在现场解决丹佛斯 Turbocor® 天磁® 压缩机故障。这些视频有英语、法语、意大利语、德语、西班牙语和中文版本,可供全球客户观看。查看我们在 YouTube 频道上扩充的视频播放列表。
避免假冒产品