创新的 HG 系列压缩机:移动制冷用轻量化解决方案
丹佛斯 BOCK® 博客HG 系列铝制压缩机是移动制冷的理想选择。它们的重量减轻了 40%,外形小巧,可安装在车顶上,并配有用于客车空调和电动客车空调的坚固的 K 型设计阀板。
它们通过特殊的油管理来应对陡坡,K 阀板在车辆压缩机中具有久经考验的记录。
移动式 HG 压缩机的特点和优势
由于采用全铝结构,因此,非常轻巧,提高了移动性和效率。
提高性能:2 极版本为各种应用提供了显著的性能增强和改进功能。
节省空间:这些压缩机的特点是设计紧凑,配有高度降低的接线盒,非常适合空间有限的环境。
提高安全性:BOCK® 博客移动式铝制压缩机达到 EN45545 的最高防火等级 HL3,确保铁路和运输空调系统的最高安全性。
可用于 R134a、R513A、R450A、R448/9A 以及 R404A、R407A/C/F。
软件
![](/media/lqxe0tjf/vap_mobile_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
压缩机选型工具 — VAP
VAP 工具非常适合为移动应用找到合适的压缩机。通过输入所需的制冷量和工作条件,该工具将立即显示兼容的压缩机。在 VAP 工具中,还可以找到有关所推荐压缩机的其他详细信息。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }大巴与火车空调丹佛斯为大巴与火车提供能效系统的空调部件。访问我们并了解更多关于我们的运输制冷系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }货车、拖车和面包车冷藏丹佛斯是世界领先的拖车、货车和面包车冷藏产品提供商。请点击此处访问我们 — 并了解选择我们节能解决方案的理由。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }冷藏集装箱在丹佛斯,我们拥有所有制冷解决方案、经验和专业知识,是全球冷藏集装箱行业实力雄厚且值得信赖的合作伙伴。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯ADC实验室测试帮助Haglund将能效提高34%制冷制造商Haglund Industri AB希望达到A级能效。丹佛斯应用开发中心(ADC)的专家对新组件包进行了严格测试,报告显示节能高达34%。
知识
![](/media/urfp1ddp/training_frickenhausen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
在我们位于德国 Frickenhausen 的培训中心参加 CO₂ 技术培训
现场 CO₂ 基础培训,包括参观培训应用机组,提供英语和德语版本。
了解有关二氧化碳技术的知识,并注册参加我们的线下课程。完整的跨临界超市制冷系统,包括我们在德国 Frickenhausen 的培训中心提供的热回收、空调、并行压缩和喷射器。