FK 系列 — 用于移动制冷的车用压缩机
融合传统和创新,保持领先
客车、铁路和运输制冷领域数十年来的创新。FK40 代表着可信赖的质量,引领着一个不断发展的系列,可满足不同制冷剂和应用需求。
移动制冷车辆压缩机的特点和优势
轻巧、紧凑、坚固、强劲、宽广的速度范围
数十年的专业知识:FK 系列压缩机是丰富经验和创新的结晶。
用途广泛:适用于客车和轨道空调以及运输制冷,在各种环境中均表现出色。
久经考验的可靠性:具有悠久历史的 FK40 始终满足高质量标准,确保高效制冷。
持续发展:整个系列不断改进,以满足新的制冷剂需求和各种应用需求,象征着持续创新。
适用于 R134a、R513A 以及 R404A、R407C
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | BOCK FK Compressors | English | Multiple | 06 10月, 2023 | 2.6 MB |
软件
![](/media/lqxe0tjf/vap_mobile_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
压缩机选型工具 — VAP
VAP 工具非常适合为移动应用找到合适的压缩机。通过输入所需的制冷量和工作条件,该工具将立即显示兼容的压缩机。在 VAP 工具中,还可以找到有关所推荐压缩机的其他详细信息。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }大巴与火车空调丹佛斯为大巴与火车提供能效系统的空调部件。访问我们并了解更多关于我们的运输制冷系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }货车、拖车和面包车冷藏丹佛斯是世界领先的拖车、货车和面包车冷藏产品提供商。请点击此处访问我们 — 并了解选择我们节能解决方案的理由。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }冷藏集装箱在丹佛斯,我们拥有所有制冷解决方案、经验和专业知识,是全球冷藏集装箱行业实力雄厚且值得信赖的合作伙伴。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯ADC实验室测试帮助Haglund将能效提高34%制冷制造商Haglund Industri AB希望达到A级能效。丹佛斯应用开发中心(ADC)的专家对新组件包进行了严格测试,报告显示节能高达34%。
知识
![](/media/urfp1ddp/training_frickenhausen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
在我们位于德国 Frickenhausen 的培训中心参加 CO₂ 技术培训
现场 CO₂ 基础培训,包括参观培训应用机组,提供英语和德语版本。
了解有关二氧化碳技术的知识,并注册参加我们的线下课程。完整的跨临界超市制冷系统,包括我们在德国 Frickenhausen 的培训中心提供的热回收、空调、并行压缩和喷射器。