• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

运输/移动用压缩机

  • 概述
  • 软件
  • 知识
  • 产品系列

客车和火车空调及运输制冷用压缩机

丹佛斯 BOCK® 博客移动式铝质压缩机采用久经考验的设计并且持续创新,为保护环境做出了重要贡献,可确保客车和火车以及运输制冷应用维持良好的气候环境。

如今,客车和火车的空调系统需要为驾驶员和乘客提供最佳舒适度。最重要的是保持车辆实现尽可能高的能效和最佳环境兼容性。专注于使用环保和零排放的热泵为车辆供暖。制冷系统的重量对于客车、火车的空调或运输制冷非常重要。

在压缩机方面,重点在于可靠且运行平稳的轻量化特性,这也为提高整个系统的效率做出了决定性贡献。

移动式压缩机的特点和优势:

客车和火车的高效热管理

CO2 和低 GWP 制冷剂

节能、重量轻、坚固

平稳运行和无与伦比的可靠性

深入了解运输/移动用压缩机系列

是否正在寻找备件?

BOCKSHOP 备件目录

搜索.点击.查看.

使用在线备件目录,只需点击几下即可为 BOCK 博客压缩机和机组找到合适的备件和附件。 

转至 BOCKSHOP

软件

压缩机选型工具 — VAP

VAP 工具非常适合为移动应用找到合适的压缩机。通过输入所需的制冷量和工作条件,该工具将立即显示兼容的压缩机。在 VAP 工具中,还可以找到有关所推荐压缩机的其他详细信息。

知识

在我们位于德国 Frickenhausen 的培训中心参加 CO₂ 技术培训

现场 CO₂ 基础培训,包括参观培训应用机组,提供英语和德语版本。

了解有关二氧化碳技术的知识,并注册参加我们的线下课程。完整的跨临界超市制冷系统,包括我们在德国 Frickenhausen 的培训中心提供的热回收、空调、并行压缩和喷射器。

产品系列

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    电动客车和火车用 StarCO₂mpressors星结构CO2压缩机

    丹佛斯 BOCK® 博客CO2 StarCO2mpressors HR40 和 Hr60 的出现,为电动客车和火车空调带来了革命性的改变。凭借久经考验的可靠性和坚固的结构,体验节省空间、环保的制冷。实现可持续发展、创新并扩大车辆范围,实现更环保的未来。

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    FK 系列 — 用于移动制冷的车用压缩机

    深入了解丹佛斯 BOCK® 博客的 FK 系列压缩机,这是数十年的专业知识和创新的成果。这些压缩机重量轻、坚固耐用且用途多样,在客车、铁路和运输制冷方面表现出色。FK40 的可靠性久经考验,值得信赖,且该系列产品持续发展,适合各种制冷剂和应用工况需求。

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    半封闭式铝制压缩机,便于移动使用

    了解丹佛斯专为移动制冷而设计的 BOCK® 博客创新的 HG 系列铝制压缩机。这些压缩机具有轻巧的设计、更高的性能、空间效率和增强的安全特征,是客车空调、电动客车空调应用和铁路运输系统的理想选择。