• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

活塞压缩机

  • 概述
  • 软件
  • 相关产品
  • 避免假冒产品

经久耐用,源自 40 多年的专业经验

丹佛斯活塞压缩机系列适用于商用冷冻应用:

  • 丹佛斯美优乐® MT、MTZ、NTZ 压缩机适用于各种中低温应用,如冷库、牛奶罐、蘑菇库、制冰机、冷干机等。压缩机可以采用多种 HFC 制冷剂,例如 R404A、R134a、R407C/R407A/R407F等,同时也适用于低GWP值的制冷剂如R452A, R448A & R449A.
  • 用于商用冷冻的丹佛斯轻商压缩机系列BD, PL, TL, DL, NL, FR, SC, GS, D, U, L, P, X, S,可针对酒店,餐厅,食品饮料存放,医疗和实验室设备以及移动和电信冷却设备提供量身定制的压缩机方案。它们适用于多种制冷剂,包括环保的CO2制冷剂。
  • 配合 VTZxx, SLVxx, xxFSC and xxFSN等变频组件, 丹佛斯可提供变速解决方案:
    • 冷量调节及精密制冷 - 具有无级控制
    • 节约能效Energy savings - 高部分负荷能效及提高SEER

特点和优势

整体式压缩机可用于单机或并联模式

共有40 W 至 4750 W,500多种轻商压缩机型号,有超过1500种选择

可在极端条件下工作,可靠性高,寿命长

可适用于中、低、高温环境

适用于多种制冷剂

可适用于更环保的R290 and R600a 制冷剂

Inverter reciprocating VTZ - Danfoss

VTZ 活塞变频压缩机

VTZ系列可提供更高精确控温,以及降低成本

Cooling resort centers with VTZ inverter - Danfoss

Cooling resort centers with VTZ inverter

Inverter compressor technology makes the exclusive SPA even more relaxing.

软件

Coolselector®2

真相就在 Cool(selector®2)

Coolselector®2 根据用户要求或标准工作条件,提供制冷和空调组件选择的客观计算。

COMPASS

COMPASS

COMPASS 软件可以帮助您找到适合用于更新换代的丹佛斯压缩机产品。COMPASS 的作用在于提供丹佛斯与竞争对手产品的对比。

相关产品

  • if (isSmallPicture) { 活塞变频压缩机 - VTZ - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { 活塞变频压缩机 - VTZ - 丹佛斯 } else { 活塞变频压缩机 - VTZ - 丹佛斯 }
    活塞变频器 - VTZ

    丹佛斯变频活塞压缩机可避免尺寸过大和短循环系统。压缩机会自动调整以适应当前负载。将高效丹佛斯 Maneurop® 活塞压缩机与丹佛斯变频器相结合,由此推出了创新且智能的套装,利用变频技术,确保整个运行范围内的卓越效率,实现精确冷却。

避免假冒产品

识别并打击假冒丹佛斯产品

维护您的商业形象,远离假冒产品

假冒产品会败坏您企业以及我们公司的名声。因此,我们正在尽一切努力打击假冒产品。了解更多关于如何确保您购买的产品是丹佛斯正品的信息。