专为移动制冷应用量身定制
丹佛斯已经突破了移动制冷的障碍。出色直流压缩机可用于便携箱,汽车,货车,轮船,卡车等应用。 直流系列的出色性能可应用于保存食品,医疗和电信设备。
应用:
- BD35F / 50F / 80F(12 / 24V)和DL19H / 22H / 30H(12 / 24V)压缩机,用于移动冰箱和冰柜中。使用R134a制冷剂。
- 适用于R134a HBP的GLT80TDC(24 / 42V)和BD250GH.2 / BD350GH(12 / 24V)压缩机,用于移动点冷却系统。
- BD35K / 50K,R600a压缩机,用于太阳能应用。
- BD80 / BD100CN,使用R290制冷剂的固定式压缩机。
- 用于48 V 直流电源的BD250GH.2 / BD350GH压缩机,用R134a HBP,适用于电信设备应用。
所有压缩机均配有电子控制单元,该电子控制单元具有内置速度控制,恒温器信号,热保护,防止故障电池漏电等安全性能,并能通过某些PC软件对选定型号的电子恒温器和风扇速度进行控制。
性能及优势
适用于移动应用的出色性能直流压缩机
高度可靠和高效的解决方案可更好保存食品,应用于医疗和电信设备
电子控制单元,带有内置速度控制,恒温信号,热保护,防止故障电池放电等安全性能

应用开发中心
与我们合作,为未来做准备。 在我们的全球应用开发中心,我们提供了一个协作环境,其中包括专家支持以及用于制冷和空调的测试设施。
我们一起创造明天。
协同,未来。