• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

冷冻应用压缩机

  • 概述
  • 产品系列
  • 软件
  • 避免假冒产品

适合多种应用的节能、可持续且智能的冷冻压缩机

丹佛斯致力于为各种商业应用(例如冷库、展示柜、制冰机、饮料柜、工艺冷却等)提供高能效和可持续的智能制冷压缩机。丹佛斯资质过硬,所用制冷剂 GWP 值更低,符合欧洲 F-Gas 等制冷剂法规要求。

丹佛斯Maneurop美优乐活塞式压缩机针对冷冻和空调应用而设计,采用 R404A、R507A、R407C 和 R22 制冷剂,也可使用 R134a、R407A / R407F、 R448A、R449A 和 R452A 等 GWP 值更低的制冷剂。丹佛斯 Maneurop美优乐活塞式压缩机可满足 1kW 至 20kW (1.5-26 HP) 范围内要求。

丹佛斯轻商用活塞式冷冻压缩机专门针对轻型商业应用而设计,能够满足广泛制冷需求。全封闭活塞式压缩机低能耗有助于优化运行成本,设计结构紧凑,同时其噪音低的特点能够减少对最终用户和周围环境的噪音污染。这些冷冻压缩机符合 UL、VDE、CCC 和 EAC(欧亚经济联盟合格)认证,而且可以使用 R134a、R404A/R507A、R407C、R290 和 R600a 制冷剂。

DC 压缩机专门针对直流电应用(例如移动应用、太阳能应用和通信制冷应用),尤其适合 7 至 800 W - 1/4HP 单压缩机和 1.6 kW 双压缩机的制冷需求。

特点和优势

0.2 至 20 kW(最高达 26 HP),专用于冷冻应用

资质过硬,可使用新制冷剂,符合新规章要求

融入涡旋和活塞技术

适用于交流和直流电的型号

产品系列

软件

Coolselector®2

真相就在 Cool(selector®2)

Coolselector®2 根据用户要求或标准工作条件,提供制冷和空调组件选择的客观计算。

COMPASS

COMPASS

COMPASS 软件可以帮助您找到适合用于更新换代的丹佛斯压缩机产品。COMPASS 的作用在于提供丹佛斯与竞争对手产品的对比。

相关文档

查找有关我公司压缩机和冷凝机组的文档,包括产品手册、产品目录、数据表等。

避免假冒产品

识别并打击假冒丹佛斯产品

维护您的商业形象,远离假冒产品

假冒产品会败坏您企业以及我们公司的名声。因此,我们正在尽一切努力打击假冒产品。了解更多关于如何确保您购买的产品是丹佛斯正品的信息。