• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VZH 4-11TR

  • 概述
  • 软件
  • 案例故事

更多 VZH 4-11TR 特点相关信息

压缩机设计多处亮点,实现卓越性能。

针对多种压比和型号进行优化
VZH 小型涡旋压缩机配备中间排气阀 (IDV)。小平台内的 IDV 是系统效率的关键。
涡旋压缩机的等熵效率在内置压力比下会达到最大值。如压缩机的运行压比低于此内置压比,则会发生过压缩,效率下降: 排气压力高于冷凝压力,压缩机过度压缩制冷剂。

4-11TR 型号中的 IDV 在一定程度上避免了过度压缩,因为其在达到内置压比之前释放了制冷剂。这种提前释放避免了过压缩造成的效率损失,从而显著提高了部分负荷状态下空调系统的能源效率。极大的运行范围让压缩机适合范围广泛的冷却和供暖应用,供热量从 3 到 33kW 不等。

*条件:

蒸发温度 -7°C; 冷凝温度 50°C;过热度 5K; 过冷度 5K

永磁电机
将异步电机与同步电机效率进行对比,便能即刻显现使用永磁电机技术所取得的巨大优势:

  • 总体电机运行效率始终保持在 92% 以上。这成功实现了能耗降低。
  • 冷却液温度更低: 电机效率更高,向制冷剂传递的热量更少,进而提高了压缩效率。

宽容量调节
对于一台压缩机,变频器的容量调节范围为 15% 至 100% (VZH 4.7 TR),17% 至 110% (VZH 8-11 TR), 这对于需要低部分负载的高要求应用而言非常重要。

紧凑型且设计可靠
5 种排量的压缩机尺寸相同,占地面积小。这样,制冷容量范围广泛,且兼具经济效益和灵活设计。

此外,IDV 显著降低了启动时机械部件所承受的压力水平。

产品手册 - 丹佛斯 VZH 变频涡旋压缩机

效率升级,精确制冷: 创造无与伦比的 HVAC 系统

借助丹佛斯经过预检的可折叠 4-26TR 变频器套装,提升设备性能,缩短开发时间,在商用 HVAC 和工艺冷却市场中脱颖而出。

特点和优势

通过中间排气阀 (IDV) 和各种模式针对不同压比和模式进行优化

永磁电机技术

宽容量调节

紧凑型且设计可靠

VZH 变频涡旋压缩机相关的丹佛斯课堂

进行丹佛斯培训了解更多信息

丹佛斯课堂针对 VZH 变频涡旋压缩机开设了两个课程,提供了优点和特点相关信息,以及安装和故障排除指南。

软件

Coolselector®2

真相就在 Cool(selector®2)

Coolselector®2 根据用户要求或标准工作条件,提供制冷和空调组件选择的客观计算。

COMPASS

COMPASS

COMPASS 软件可以帮助您找到适合用于更新换代的丹佛斯压缩机产品。COMPASS 的作用在于提供丹佛斯与竞争对手产品的对比。

案例故事