更多 VZH 13-26TR 特点相关信息
压缩机设计多处亮点,实现卓越性能。
针对不同压力比的两个优化系列
针对给定压力比优化涡旋压缩机。涡旋压缩机的等熵效率在内置压力比下会达到最大值。压缩机在低于此内置压比的情况下运行时,会导致过压缩(排放气体压力高于冷凝压力)或欠压缩(排放气体压力低于冷凝压力)损失。因此,选用合适的内置压比是决定系统效率的关键。
VZH 提供两种内置压比选择,根据应用优化系统效率:
- 高压比 – 主要用于风冷冷却应用
- 低压比 – 主要用于风/风机组(屋顶机)和水/水机组
如要获得更优年效率,必须选择与机组运行效率最高时的压力相匹配的内置压力。
永磁电机
将异步电机与同步电机效率进行对比,便能即刻显现使用永磁电机技术所取得的巨大优势:
- 总体电机运行效率始终保持在 92% 以上。这成功实现了能耗降低。
- 冷却液温度更低: 电机效率更高,向制冷剂传递的热量更少,进而提高了压缩效率。
更快进入市场
丹佛斯变频技术的独特价值之一在于预先检验套装,其中压缩机和变速变频器已经过优化,确保完美协作。凭借这种内置技术,制造商可缩短机组开发时间,设计出更为稳健可靠的解决方案。对于工程师和最终用户而言,这种解决方案也更为安全 — 从最初便作为专用产品进行设计,经过充分测试且确保合格,这让他们安心无忧。
制冷量
串联配置中,VZH 压缩机范围最高可达 52TR,能够为面积为 2000 m² 的建筑制冷。丹佛斯为客户提供了荣获专利的并联设计,可优化性能并节约成本。
对于一台压缩机,变频器的容量调节范围为 25% 至 100%;使用串联配置则范围为 10% 至接近 100%,非常适合各种需要低部分负载的高要求应用。

特点和优势
涡旋压缩机范围为 13 至 26 TR,串联情况下高达 52 TR,经过优化,可实现不同压力比
永磁电机技术
使用预先检验的压缩机和变频器套装,缩短开发时间
容量调节,提升效率,减少冲击电流。

软件

真相就在 Cool(selector®2)
Coolselector®2 根据用户要求或标准工作条件,提供制冷和空调组件选择的客观计算。

COMPASS
COMPASS 软件可以帮助您找到适合用于更新换代的丹佛斯压缩机产品。COMPASS 的作用在于提供丹佛斯与竞争对手产品的对比。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }研究实验室上海重点实验室的翻修充分展示了借助变频技术可在诸多关键领域的温控和节能方面实现的优势