热泵涡旋压缩机 - PSH

  • 概述
  • 文档
  • 软件
  • 避免假冒产品

突破极致的选择,严寒气候的供暖解决方案

独特、简单且节能 - PSH 涡旋压缩机系列
PSH 20-40 kW 系列压缩机具有简单、紧凑、高能效、经济实用等优点,可适用于 R410A 商用热泵,能提高系统可靠性、减少系统零部件数量、减少停机时间。

以创新创优势

LLI 低环温喷液设计,使压缩机能在恶劣工作环境下正常运转,同时降低系统安装成本。
PSH 操作控制系统为压缩机提供了全方位的保护,同时提高了系统可靠性。操作控制系统(OCS)还能减少停机时间,降低系统质保成本。

创新喷液技术为供热市场创造了新的商机。

拓展工作范围

与用于空间供暖和卫生热水(HSW)的气炉和油炉相比,热泵系统可以大幅降低能耗 - 最多可节省 50%。但到目前为止,大多数热泵一直受到运行温度的制约。

独特的喷液设计,使压缩机能在恶劣工作环境下正常运转,同时降低系统应用成本。热泵和空调制造商能够使压缩机同时实现极高的冷凝温度(最高 65°C)和极低的蒸发温度(最低 -30°C)。喷液技术解决方案能够完全整合于压缩机中,只需额外的 ¼ 英寸铜管来连接冷凝器出口的液管。压缩机能够轻松整合到系统中,无需任何额外的零部件。这要归功于喷液技术,丹佛斯 PSH-LLI 涡旋压缩机将开辟全新市场,例如极端运行温度下的商业热泵应用或空调应用。

特点和优势

专门设计的优化产品系列,适用于在寒冷气候和极端条件下运行的热泵

创新性喷液技术将运行成本控制在更低限度

高可靠性,减少停机时间

 欢迎来到我们的应用开发中心

应用开发中心

期待与您合作,筑建美好未来。在我们的全球应用开发中心,我们提供协作环境、专家支持和先进的制冷和空调测试设施。

创想未来。携手共进。即刻启程。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
产品手册 PSH heap pump 019 to 039 Nelico@- 4p brochure 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) Multiple 29 4月, 2016 1.4 MB .pdf
产品手册 PSH heat pump full range 意大利语 Multiple 21 10月, 2014 607.1 KB .pdf
产品手册 PSH heat pump full range brochure 英語 Multiple 13 10月, 2014 644.2 KB .pdf
产品手册 PSH heat pump full range brochure 德语 Multiple 15 10月, 2014 578.9 KB .pdf

软件

Coolselector®2

真相就在 Cool(selector®2)

Coolselector®2 根据用户要求或标准工作条件,提供制冷和空调组件选择的客观计算。

COMPASS

COMPASS

COMPASS 软件可以帮助您找到适合用于更新换代的丹佛斯压缩机产品。COMPASS 的作用在于提供丹佛斯与竞争对手产品的对比。

文档

文档

查找有关我公司压缩机和冷凝机组的文档,包括产品手册、产品目录、数据表等。

避免假冒产品

识别并打击假冒丹佛斯产品

维护您的商业形象,远离假冒产品

假冒产品会败坏您企业以及我们公司的名声。因此,我们正在尽一切努力打击假冒产品。了解更多关于如何确保您购买的产品是丹佛斯正品的信息。