节能降本,自始至终
丹佛斯空调压缩机可减少应用中整个产品使用周期的成本。它们专为实现高效性能以及促进替代制冷剂在轻型商用、商用和工业暖通空调应用(例如屋顶机、冷水机、工艺冷却和整体式机组)中的使用而设计的系统提供支持。

开发、运行、维护: 3 大杠杆为您确保在整个使用寿命内节省成本。
开发成本
丹佛斯压缩机具有通用性、灵活性和高效性,可确保其在运用于 2.5-350TR暖通空调机组时获得更具竞争优势的设计成本和更短的开发时间。此类压缩机包括业内首创的无油离心丹佛斯 Turbocor 压缩机以及带丹佛斯中间排气阀 (IDV) 的丹佛斯涡旋压缩机,它们可优化部分负载效率,向后兼容并更大限度地降低重新设计的成本。
运行成本
丹佛斯技术提供较广泛的产品组合,可实现卓越的全负载和部分负载效率,从而降低系统的运行成本。丹佛斯公司采用先进的并联和变速解决方案实现多级连续调制,以及高效的压缩技术(包括无油磁悬浮离心压缩机和带中间排气阀的涡旋压缩机),以达到较高的能源效率标准。
维修成本
丹佛斯压缩机具有良好的可靠性、设计性和较长的使用寿命,可更大限度地降低维护和维修成本,同时避免意外停机。频繁的启停循环、高温环温启动、除霜模式、低过热度工况、高温环温运行、在部分负荷状态下运行时的回油现象都可能会对压缩机的整个使用寿命造成严重影响。基于以上知识,丹佛斯产品可靠性和研发团队使用先进的工具和实验室来提高压缩机在多种不同应用中的耐用性。
即将发布的版本
- 带 IDV 的丹佛斯涡旋压缩机: R452B 和 R32 用 DSH 7.5-40 TR
- 丹佛斯变频涡旋压缩机: R410A 用 VZH 8-10
- 丹佛斯 Turbocor 压缩机: TTH 和 TGH 高压比; 低压比 TT 和 R513A 用作制冷剂选择; R1234ze5 用 TG 90 TR 延伸
特点和优势
3 至 350 TR,范围广泛的压缩机系列,采用涡旋和 Turbocor 无油技术
创新技术,实现高部分负载效率
优良解决方案,将开发成本控制在更低限度
出色制冷剂方案,实现低至极低 GWP 值
将运行和维修成本控制在更低限度

产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
S & H系列涡旋压缩机,带IDV技术丹佛斯涡旋压缩机可以广泛应用于屋顶机、冷水机组或工业制冷等。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
热泵涡旋压缩机 - PSHPSH 20-240 kW - 紧凑高能效节能解决方案适用于 R410A 商业热泵。系统可靠、组件更少,减少停机。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
变频涡旋压缩机 - VZH丹佛斯 VZH 变频压缩机提供高能效和可靠性。在屋顶机、冷水机、精密空调等应用中可节省超过 30% 的能源。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Turbocor® - TTH / TGH丹佛斯Turbocor®TTH / TGH型无油压缩机针对高升程应用进行了优化,有两种不同的型号,制冷剂分别使用R134a,不易燃的低GWP值的R513A(107冷吨/ 376 kW)和超低GWP 值的HFO1234ze(82冷吨/ 288kW )。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
天磁®丹佛斯是无油压缩机制造商,也是丹佛斯 Turbocor天磁® 压缩机的先锋,这是全球首款用于暖通空调行业的无油压缩机。
文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品手册 | Brochure Compresores para aire acondicionado comercial: Máximo ahorro, ahora y para toda la vida | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 05 4月, 2018 | 4.1 MB | |
| 产品手册 | Brochure Compressores para Ar-condicionado Comercial: Economia agora e pela vida inteira | 葡萄牙语 | Multiple | 05 4月, 2018 | 4.2 MB | |
| 产品手册 | Brochure Compressori per il condizionamento dell'aria - Risparmia ora e per tutta la vita | 意大利语 | Multiple | 05 4月, 2018 | 4.1 MB | |
| 产品手册 | Brochure Compressors for A/C bringing Savings now and for a lifetime | 阿拉伯语; 保加利亚语; 捷克语; 丹麦语; 德语; 希腊语 (现代); 英語; 西班牙语, 卡斯蒂利亚; 爱沙尼亚语; 波斯语; 芬兰语; 法语; 爱尔兰语; 希伯来语 (现代); 印地语; 克罗地亚语; 匈牙利语; 印度尼西亚语; 冰岛语; 意大利语; 日语; 哈萨克语; 朝鲜语; 立陶宛语; 拉脱维亚语; 马其顿; 挪威语; 荷兰, 佛兰芒语; 波兰语; 葡萄牙语; 罗马尼亚, 摩尔多瓦, 摩尔多瓦; 俄语; 斯洛伐克语; 斯洛文尼亚语; 塞尔维亚语; 瑞典语; 泰米尔语; 泰语; 土耳其语; 乌克兰语; 越南语; 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | Multiple | 26 6月, 2020 | 4.1 MB | |
| 产品手册 | Brochure Compressors for A/C bringing Savings now and for a lifetime - ZH | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | Multiple | 23 5月, 2019 | 4.7 MB |
软件

真相就在 Cool(selector®2)
Coolselector®2 根据用户要求或标准工作条件,提供制冷和空调组件选择的客观计算。

COMPASS
COMPASS 软件可以帮助您找到适合用于更新换代的丹佛斯压缩机产品。COMPASS 的作用在于提供丹佛斯与竞争对手产品的对比。

避免假冒产品