VLT® Advanced Active Filter AAF 006 变频器的生命周期已到限制阶段,这意味着将停止投入,不再生产。仅在有限时间内提供基本维护、备件和维修服务。丹佛斯支持现有服务合同。
在此阶段,丹佛斯提供以下服务支持:
如果需要,我们将帮助您选择具有适合您的应用的功能的最佳替代产品。我们的智能产品可在未来多年优化您的系统。
后续产品:丹佛斯高级有源滤波器 AAF 007
只需一个产品,即可抑制谐波、校正功率因数并补偿不平衡。AAF 007 配备最新一代的 SiC 开关,效率超过 98.2%。与类似的滤波器相比,该滤波器可确保功率损耗降低 60%,并有效消除高阶谐波。AAF 007 专用于减少所有丹佛斯变频器产品的谐波失真。
线路电压和滤波电流*
3 x 380–480 V AC ...55 A 模块。并联安装 8 个模块时最高为 440 A
*可根据要求提供其他电压范围和滤波电流。
![丹佛斯员工正在提供 DrivePro® Site Assessment 服务](/media/scvpt0ee/site-assessment-press-release-image.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
是否安装了更多变频器?
您还可以通过 DrivePro® Site Assessment 服务来获得支持,此服务可简化已安装的变频器的管理以及未来规划。丹佛斯专家可提供有关您的所有变频器的详细调查报告,展现当前和未来维护需求的清晰图景。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
案例 | Cable-laying Vessel MV SIA | 英語 | Multiple | 20 7月, 2023 | 1.5 MB | |
操作指南 | Cascade Controller Options MCO 101-102 | 英語 | Multiple | 15 8月, 2020 | 2.1 MB | |
白皮书 | Harmonics | English | 英語 | Multiple | 25 8月, 2023 | 2.3 MB | |
案例 | Murcia Airport Spain | English | 英語 | Multiple | 19 7月, 2023 | 1.2 MB | |
案例 | Putrajaya | English | 英語 | Multiple | 15 9月, 2022 | 1.7 MB | |
操作指南 | VLT® Active Filter AAF006 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 17 11月, 2014 | 4.0 MB | |
操作指南 | VLT® Active Filter AAF006 | 英語 | Multiple | 10 9月, 2014 | 4.9 MB |
相关应用
广泛应用于水和废水处理、船舶、油气和采矿行业。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }用于商用压缩机的变频器通过变频器进行变速控制,以较低的速度运行压缩机设备,从而减少能耗。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }用于住宅建筑压缩机的变频器冷却装置的变速控制有助于您根据系统中的测量值以及实际需要和能力进行定压调节。压缩机长期以部分负载运行时就需要速度控制。设备以低速运行,从而节约能源,降低运行成本。通过优化系统和压缩机本身降低安装成本。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯压缩机控制装置可确保医院患者与医护人员拥有最佳的舒适度在卢布尔雅那大学医学中心 (UMC) 的空调系统中,丹佛斯变频器与集成滤波器可确保低谐波失真,而且确保 THDi 水平不高于 5%。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }安全跳伞与飞行体验VLT® HVAC Drive 为意大利第一个垂直风洞的推力轴流通风机提供精准的速度控制,带来安全而有趣的高空跳伞体验。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cafoeidian 的“绿色”脱盐通过在工厂里的所有泵上安装使用 VLT® AQUA Drive 变频器,实现最佳产量所需的高效率和压力。
联系我们
要获取更多信息或获取此变频器的报价,请 联系我们