简化复杂解决方案
VACON® NXP System Drive 是一种经过完善综合配置的共直流母线变频器,可满足重工业需求,连续不停运行,维护时间极短。
根据功能性组合各部件,可根据客户要求计划各个安装阶段。可通过柜体插槽彼此并排放置,从而节省空间。另外,您也可以添加其它柜体组件,以加快安装速度。所有较大模块都有机械式滑行结构,便于安装和维护。
VACON NXP System Drive 经久耐用。母线系统和高/低功率设备等部件均可以分离到各个隔室。因此,如果某个部位出现问题就被隔离起来,不会影响到其他部位,从而降低使用寿命和维护成本。
供电电压和功率范围
电流额定值(主母线)
- 3 x 380-500 V...630-5000 A
- 3 x 525-690 V...630-5000 A
特点和优势
设置时间短,可在临近开始运行时交付模块,节省维护成本和优化现金流
解决方案标准化,节约成本
因为采用模块化及拉出式设计,设置和维护快捷
备件一直有库存,可随时供应,最大程度缩短故障停机时间
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | 选型指南 - VACON® NXP System Drive | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 24 6月, 2022 | 15.2 MB | |
案例 | Abeking and Rasmussen WSV | 英語 | Multiple | 03 5月, 2023 | 4.5 MB | |
案例 | Czech steelworks | 英語 | Multiple | 20 3月, 2023 | 5.4 MB | |
案例 | Electrosteel Castings Ltd | English | 英語 | Multiple | 03 5月, 2023 | 1.7 MB | |
应用指南 | Encoder-less Safety using DOLD Module | 英語 | Multiple | 15 4月, 2017 | 5.9 MB | |
产品手册 | Engineering - Chemical & Pharma | 英語 | Multiple | 18 5月, 2022 | 37.7 MB | |
资料单 | Hybridization – perfectly balancing supply and demand to meet carbon goals | 英語 | Multiple | 17 3月, 2023 | 4.6 MB | |
案例 | Paper Mill (Brazil) | English | 英語 | Multiple | 03 5月, 2023 | 1.3 MB | |
产品手册 | Product Overview | 英語 | Multiple | 16 3月, 2023 | 9.8 MB | |
产品手册 | Product Overview - Chinese | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 16 3月, 2023 | 11.6 MB | |
产品手册 | Selection Guide - VACON® NXP System Drive | 英語 | Multiple | 24 6月, 2022 | 13.6 MB | |
应用指南 | VACON® NX BCU ABFIFF01V126 Appl. Man | 英語 | Multiple | 28 11月, 2023 | 745.3 KB | |
应用指南 | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | 英語 | Multiple | 28 11月, 2023 | 3.3 MB | |
应用指南 | VACON® NX Shaft Sync Appl.M. APPFIFFV113 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 15 12月, 2015 | 1.5 MB | |
应用指南 | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | 英語 | Multiple | 15 4月, 2019 | 808.0 KB | |
应用指南 | VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M | 英語 | Multiple | 15 6月, 2021 | 1.1 MB | |
应用指南 | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | 英語 | Multiple | 15 1月, 2021 | 2.7 MB | |
应用指南 | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | 英語 | Multiple | 15 6月, 2021 | 1.9 MB | |
应用指南 | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | 英語 | Multiple | 28 11月, 2023 | 3.0 MB | |
案例 | VACON® NXP System Drive – 巴西造纸机的核心 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 03 5月, 2023 | 1.5 MB | |
操作指南 | VACON® NXP System Drive Hardware Manual | 英語 | Multiple | 15 8月, 2020 | 20.7 MB | |
应用指南 | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | 英語 | Multiple | 15 12月, 2015 | 229.5 KB |
软件
类型 | 名称 | 语言 | 已更新 | 版本 | 状态 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
系统软件 | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 英語 | 16 12月, 2019 | 004 | Released | 3.1 MB | .zip |
软件工具 | VACON® NCDrive | 英語 | 08 3月, 2022 | 2.0.42 | Released | 5.0 MB | .zip |
软件工具 | VACON® NCLoad | 英語 | 04 12月, 2020 | 1.0.34 | Released | 3.6 MB | .zip |
系统软件 | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 英語 | 11 1月, 2016 | 01 | Released | 748.0 B | .zip |
系统软件 | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 英語 | 11 1月, 2016 | 01 | Released | 1.3 KB | .zip |
系统软件 | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 英語 | 27 2月, 2018 | 01 | Released | 2.7 KB | .zip |
系统软件 | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 英語 | 01 1月, 2012 | 01 | Released | 3.5 KB | .zip |
系统软件 | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 英語 | 19 2月, 2015 | 01 | Released | 7.4 KB | .zip |
应用软件 | VACON® NXP Crane Application | 英語 | 13 5月, 2022 | 104 | Released | 4.0 MB | .zip |
应用软件 | VACON® NXP Power Generation Application | 英語 | 26 8月, 2019 | 040 | Released | 2.2 MB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTBB EnDat Firmware | 英語 | 28 3月, 2019 | 008 | Released | 62.5 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | 英語 | 28 3月, 2019 | 010 | Released | 36.4 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 英語 | 08 1月, 2015 | 01 | Released | 13.2 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 英語 | 08 6月, 2022 | 01 | Released | 13.4 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 英語 | 08 7月, 2020 | 014 | Released | 3.6 MB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 英語 | 03 9月, 2020 | 01 | Released | 72.1 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 英語 | 03 4月, 2020 | 01 | Released | 204.3 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 英語 | 16 12月, 2019 | 01 | Released | 667.4 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 英語 | 16 2月, 2018 | 01 | Released | 2.9 MB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 英語 | 16 2月, 2018 | 01 | Released | 531.9 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 英語 | 03 4月, 2023 | 007 | Released | 7.2 MB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 英語 | 08 2月, 2021 | 01 | Released | 209.2 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 英語 | 13 11月, 2018 | 01 | Released | 461.7 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 英語 | 20 2月, 2020 | 01 | Released | 381.4 KB | .zip |
软件工具 | VACON® Safe | 英語 | 25 1月, 2021 | 1.0.4.0 | Released | 3.8 MB | .zip |
相关应用
冶金线、连续卷筒系统、收放卷机、起重机系统、卷扬机和输送机。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }适用于船舶能量转换与发电的变频器
利用丹佛斯的专业知识优化船上储能解决方案和岸电供应,打造更加宁静清洁的港口。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }适用于船舶推进装置与推进器的变频器
为提高船舶设计的工作效率和自由度,请考虑基于电力并采用了丹佛斯工程技术的主推进装置。
联系我们
要获取更多信息或获取此变频器的报价,请 联系我们