适合海工领域和重工业的额外保护
VACON® NXP 水冷变频器集成在坚固机箱内,非常适合在恶劣工况条件下作业的各个行业。
水冷变频器可用于多种组合,从单一专用变频器到大型共直流母线系统。这些全面标准化的变频器柜机具备多种功能,可最大程度上减少生命周期成本,同时充分利用空间。
由于具备高防护等级 (IP54),这些变频器几乎可以安装在工厂或船舶上的任何地方。这样可消除配电房内空调系统的负载,从而降低成本和安装时间,而且非常适合改造。
维修快捷方便。安全转矩关断 (STO) 和安全停车 1 (SS1) 等功能可提高安全性,而带涂层的电路板可提高可靠性。
NXA, NXN, NXB 和 NXI 型号
提供有源前端( NXA ),非再生前端( NXN ),制动斩波器( NXB )以及逆变单元( NXI )型号。
有关型号的更多信息,请参阅 VACON® NXP Common DC Bus 选型指南。
功率范围
- 3 x 400-500 V...700-1100 kW
- 3 x 525-690 V...800-1550 kW
特点和优势
通过坚固的机柜保护延长变频器使用寿命,提高可靠性
紧凑型设计无需风道,因而降低对地面空间的要求和基础设施的需求
由于向空气散热损耗降低,无需安装大型空调系统,因此节省了投资成本
符合包括船舶、安全性、EMC 和谐波认证等所有相关国际标准和全球要求
无需安装大型冷却风机,因此可实现真正的安静运行。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | 产品概述 - Danfoss Drives - 面向应用量身定制 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 16 3月, 2023 | 11.6 MB | |
产品手册 | 可满足要求严格应用中变频器所有需 求的坚固、静音与紧凑型控制装置 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 19 11月, 2021 | 40.8 MB | |
案例 | Abeking and Rasmussen WSV | 英語 | Multiple | 03 5月, 2023 | 4.5 MB | |
产品手册 | DrivePro® 生命周期服务 | 请放心我们将为你保驾护航。 DrivePro® 服务为您保持 业界领先地位锦上添花 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 13 4月, 2023 | 7.2 MB | |
产品手册 | DrivePro® Life Cycle Services | Stay calm. You’re covered. DrivePro® services add value to keep you at the forefront | 英語 | Multiple | 13 4月, 2023 | 7.0 MB | |
案例 | Electrosteel Castings Ltd | English | 英語 | Multiple | 03 5月, 2023 | 1.7 MB | |
应用指南 | Encoder-less Safety using DOLD Module | 英語 | Multiple | 15 4月, 2017 | 5.9 MB | |
产品手册 | Engineering - Chemical & Pharma | 英語 | Multiple | 18 5月, 2022 | 37.7 MB | |
案例 | Maximum Power for excavating uphill tunnels | 英語 | Multiple | 24 8月, 2023 | 6.9 MB | |
产品手册 | Product Overview - Danfoss Drives - for your applications | 英語 | Multiple | 16 3月, 2023 | 9.8 MB | |
产品手册 | Robust, reliable AC drives for significant CAPEX and OPEX savings in mining and mineral processing | 英語 | Multiple | 12 11月, 2021 | 44.2 MB | |
产品手册 | Robust, silent and space-saving control for all drive needs in demanding applications | 英語 | Multiple | 12 6月, 2023 | 24.0 MB | |
操作指南 | VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG | 英語 | Multiple | 28 3月, 2023 | 13.0 MB | |
设计指南 | VACON® Hybridization Design Guide | 英語 | Multiple | 15 1月, 2017 | 3.8 MB | |
应用指南 | VACON® NX All in One Application Guide | 英語 | Multiple | 24 2月, 2023 | 8.1 MB | |
应用指南 | VACON® NX All in One Application Manual | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 15 3月, 2017 | 2.5 MB | |
应用指南 | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | 英語 | Multiple | 28 11月, 2023 | 3.3 MB | |
应用指南 | VACON® NX Shaft Sync Appl.M. APPFIFFV113 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 15 12月, 2015 | 1.5 MB | |
应用指南 | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | 英語 | Multiple | 15 4月, 2019 | 808.0 KB | |
操作指南 | VACON® NXP Advanced Safety Option OG | 英語 | Multiple | 15 9月, 2021 | 14.1 MB | |
应用指南 | VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M | 英語 | Multiple | 15 6月, 2021 | 1.1 MB | |
应用指南 | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | 英語 | Multiple | 15 1月, 2021 | 2.7 MB | |
应用指南 | VACON® NXP CraneContr APFIFF33V067 ApplM | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 15 12月, 2018 | 13.8 MB | |
应用指南 | VACON® NXP Funct. Safety App.G for Lifts | 英語 | Multiple | 15 11月, 2019 | 1.4 MB | |
应用指南 | VACON® NXP HighSpeed APFIFF41V323 Manual | 英語 | Multiple | 15 1月, 2021 | 2.1 MB | |
应用指南 | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | 英語 | Multiple | 15 6月, 2021 | 1.9 MB | |
应用指南 | VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man | 英語 | Multiple | 15 12月, 2015 | 1.1 MB | |
应用指南 | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | 英語 | Multiple | 28 11月, 2023 | 3.0 MB | |
应用指南 | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | 英語 | Multiple | 15 12月, 2015 | 229.5 KB |
软件
类型 | 名称 | 语言 | 已更新 | 版本 | 状态 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
软件工具 | SISTEMA Library for Danfoss Drives | 英語 | 01 1月, 2018 | 01 | Released | 283.1 KB | .zip |
应用软件 | VACON NXP Active Front End I | 英語 | 13 5月, 2022 | 153 | Released | 3.7 MB | .zip |
系统软件 | VACON NXP Firmware | 英語 | 28 11月, 2023 | 208 | Released | 4.3 MB | .zip |
系统软件 | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 英語 | 16 12月, 2019 | 004 | Released | 3.1 MB | .zip |
软件工具 | VACON® NCDrive | 英語 | 08 3月, 2022 | 2.0.42 | Released | 5.0 MB | .zip |
软件工具 | VACON® NCLoad | 英語 | 04 12月, 2020 | 1.0.34 | Released | 3.6 MB | .zip |
系统软件 | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 英語 | 11 1月, 2016 | 01 | Released | 748.0 B | .zip |
系统软件 | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 英語 | 11 1月, 2016 | 01 | Released | 1.3 KB | .zip |
系统软件 | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 英語 | 27 2月, 2018 | 01 | Released | 2.7 KB | .zip |
系统软件 | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 英語 | 01 1月, 2012 | 01 | Released | 3.5 KB | .zip |
系统软件 | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 英語 | 19 2月, 2015 | 01 | Released | 7.4 KB | .zip |
应用软件 | VACON® NXP Active Front End II | 英語 | 11 11月, 2022 | 076 | Released | 1.7 MB | .zip |
应用软件 | VACON® NXP Advanced Application | 英語 | 05 7月, 2023 | 242 | Released | 3.0 MB | .zip |
应用软件 | VACON® NXP Brake Chopper Unit | 英語 | 03 7月, 2023 | 126 | Released | 1.2 MB | .zip |
应用软件 | VACON® NXP Crane Application | 英語 | 13 5月, 2022 | 104 | Released | 4.0 MB | .zip |
应用软件 | VACON® NXP DC/DC Converter Application | 英語 | 29 1月, 2024 | 114 | Released | 1.7 MB | .zip |
应用软件 | VACON® NXP Generator Application | 英語 | 29 1月, 2024 | 137 | Released | 2.5 MB | .zip |
应用软件 | VACON® NXP Grid Converter + GGC | 英語 | 29 1月, 2024 | 162 | Released | 4.6 MB | .zip |
应用软件 | VACON® NXP Grid Converter + GGC (UL508a) | 英語 | 31 7月, 2020 | 103 | Released | 5.6 MB | .zip |
应用软件 | VACON® NXP Grid Converter Application | 英語 | 29 1月, 2024 | 192 | Released | 2.7 MB | .zip |
应用软件 | VACON® NXP Lift Application | 英語 | 27 11月, 2018 | 225 | Released | 20.2 MB | .zip |
应用软件 | VACON® NXP Line Sync II Application | 英語 | 04 6月, 2021 | 120 | Released | 2.6 MB | .zip |
应用软件 | VACON® NXP Marine Application | 英語 | 03 7月, 2023 | 242 | Released | 4.2 MB | .zip |
应用软件 | VACON® NXP Power Generation Application | 英語 | 26 8月, 2019 | 040 | Released | 2.2 MB | .zip |
应用软件 | VACON® NXP Shaft Sync Application | 英語 | 23 9月, 2010 | 115 | Released | 3.1 MB | .zip |
应用软件 | VACON® NXP System Interface Application | 英語 | 24 4月, 2019 | 244 | Released | 1.9 MB | .zip |
应用软件 | VACON® NXP System Interface II Application | 英語 | 03 7月, 2023 | 110 | Released | 4.2 MB | .zip |
系统软件 | VACON® OPT-C2 Modbus RTU / N2 Firmware | 英語 | 12 9月, 2012 | 023 | Released | 62.8 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPT-C3/C5 PROFIBUS DP Firmware | 英語 | 07 10月, 2015 | 018 | Released | 57.6 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPT-C4 LonWorks Firmware | 英語 | 14 6月, 2017 | 025 | Released | 66.1 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPT-C6 CANopen Firmware | 英語 | 21 8月, 2017 | 026 | Released | 74.5 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPT-C7 DeviceNet Firmware | 英語 | 18 9月, 2012 | 012 | Released | 81.8 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPT-CG S2 Protocol Firmware | 英語 | 19 9月, 2012 | 010 | Released | 46.3 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPT-CI Modbus TCP/IP Firmware | 英語 | 13 4月, 2021 | 020 | Released | 153.1 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPT-CJ BACnet MS/TP Firmware | 英語 | 19 9月, 2012 | 013 | Released | 64.8 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPT-CP PROFINET IO Firmware | 英語 | 13 4月, 2021 | 014 | Released | 511.6 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPT-CQ Ethernet/IP Firmware | 英語 | 13 4月, 2021 | 008 | Released | 188.3 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | 英語 | 21 8月, 2020 | 011 | Released | 6.9 MB | .zip |
系统软件 | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | 英語 | 12 8月, 2022 | 005 | Released | 2.9 MB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTBB EnDat Firmware | 英語 | 28 3月, 2019 | 008 | Released | 62.5 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | 英語 | 28 3月, 2019 | 010 | Released | 36.4 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 英語 | 08 1月, 2015 | 01 | Released | 13.2 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 英語 | 08 6月, 2022 | 01 | Released | 13.4 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 英語 | 08 7月, 2020 | 014 | Released | 3.6 MB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 英語 | 03 9月, 2020 | 01 | Released | 72.1 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 英語 | 03 4月, 2020 | 01 | Released | 204.3 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 英語 | 16 12月, 2019 | 01 | Released | 667.4 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 英語 | 16 2月, 2018 | 01 | Released | 2.9 MB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 英語 | 16 2月, 2018 | 01 | Released | 531.9 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 英語 | 03 4月, 2023 | 007 | Released | 7.2 MB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 英語 | 08 2月, 2021 | 01 | Released | 209.2 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 英語 | 13 11月, 2018 | 01 | Released | 461.7 KB | .zip |
系统软件 | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 英語 | 20 2月, 2020 | 01 | Released | 381.4 KB | .zip |
系统软件 | VACON® PROFISAFE TIA Portal Library | 英語 | 16 2月, 2018 | 01 | Released | 2.4 MB | .zip |
软件工具 | VACON® Safe | 英語 | 25 1月, 2021 | 1.0.4.0 | Released | 3.8 MB | .zip |
相关应用
压缩机、风电机组、挤压机、泵、风机、输送机、破碎机、推进器、推进装置、测试台、起重机、卷扬机和功率转换系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }船舶制冷压缩机变频器螺杆式、往复式和涡旋式压缩机的变速控制通常可为您降低能耗 15%,并在部分负载情况下具有更高的 COP。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }适用于船舶能量转换与发电的变频器利用丹佛斯的专业知识优化船上储能解决方案和岸电供应,打造更加宁静清洁的港口。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }适用于船舶推进装置与推进器的变频器为提高船舶设计的工作效率和自由度,请考虑基于电力并采用了丹佛斯工程技术的主推进装置。
联系我们
要获取更多信息或获取此变频器的报价,请 联系我们