能源支持接近负载消耗
为了通过更好地利用能源来提高性能,能源存储装置被越来越多地引入到系统中,以创建混合动力解决方案。目前有各种各样存储方法正在使用,但是,由于电池成本的降低和能量密度的增加,电池被视为当今增长最快、更容易集成的存储介质。DC-DC 变流器可用于连接到电池、超级电容器、燃料电池和太阳能电池板等电源。
由于电源电压的输入范围较宽,例如电池,VACON® NXP DC/DC Converter 应用程序可用于将电源电压与直流母线系统匹配,以便利用存储的能量来产生运转机械(在这些混合动力系统上运行)所需的正确直流母线电压。
VACON® NXP DC/DC Converter 应用程序可安装在液冷式和风冷式 VACON® NXP 变频器模块中。
供电电压和功率范围
风冷式:
- 3 x 380-500 V...180-1100 kW ,电池电压从 100Vdc* 到 800Vdc**
- 3 x 525-690 V...200-1200 kW, 电池电压从 100Vdc* 到 1100Vdc**
液冷式:
- 3 x 380-500 V...160-1800 kW, 电池电压从 100Vdc* 到 800Vdc**
- 3 x 525-690 V...210-1800 kW, 电池电压从 100Vdc* 到 1100Vdc**
*最小电压取决于具体情况
**取决于系统直流母线电压 电源(电池)电压必须始终低于直流母线电压。
特点和优势
利用相同的 VACON® NXP 硬件和控制平台,DC/DC 变流器只需极少的额外投资即可获得相同的系统灵活性
模块化解决方案 DC/DC 变流器可轻松添加到系统的直流母线中,几乎可以即时访问其他直流电源并轻松扩展
服务团队使用相同的 VACON® NXP 硬件配置,只需很少的附加培训,甚至不需要附加培训
宽电流额定值范围确保了多种常见电池组电压的更简单集成
老化的电池组易于更换,可确保减少停机时间
与多种直流电压源或储能介质兼容
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|
软件
类型 | 名称 | 语言 | 已更新 | 版本 | 状态 | 下载 | 文件类别 |
---|
相关应用
- 高峰调节
- 将可再生能源(太阳能、燃料电池)集成到共直流母线系统中
- 将储能装置(电池)添加到共直流母线系统
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }工业直流备用电源确保不再出现电压骤降
即使在电网扰动期间,也能实现最长的正常运行时间。基于电池的灵活工业直流备用电源解决方案可直接为最关键的负载供电。
这些解决方案支持不同储能组合,确保在国家电网不可靠时提供稳定的电力供应,并确保在需要时持续运行或受控减速。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }适用于船舶能量转换与发电的变频器
利用丹佛斯的专业知识优化船上储能解决方案和岸电供应,打造更加宁静清洁的港口。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }适用于船舶推进装置与推进器的变频器
为提高船舶设计的工作效率和自由度,请考虑基于电力并采用了丹佛斯工程技术的主推进装置。
案例故事
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 变频器全天 24 小时为混合动力渡轮提供动力
在阿姆斯特丹的伊河上,客轮成了城市之间的桥梁,日以继夜地作业与城市紧密相连。混合推进由 VACON® 变频器提供动力,确保全天候正常运行,其发电机体积小,船上空气质量好、噪声小、操作方便。
联系我们
如需了解更多信息或获取此变频器的报价,请 联系我们