饮用水生产
无论是使用地表水还是地下水生产饮用水,丹佛斯变频器均可优化生产过程,节约能源,降低维护成本。其典型应用环境之一便是深井泵,集成式先进最低速度监测器在其中确保充分润滑,从而为泵提供保护。根据水位高度选择水井可实现节能。VLT® AQUA Drive 广泛应用于海水淡化产业,控制进水高压泵和能源回收增压泵。

饮用水配送
在供水过程中,饮用水配送通常最耗能。同时,25%–50% 的泄漏率也屡见不鲜。把水配送划分为不同的压力区之后,平均压力一般可以降低 30%–40%。VLT® AQUA Drive 普遍用于改善抽水站,调节各个压力区的压力。它设有休眠模式、无水运行检测、能源自动优化 (AEO)、多泵控制、自动流量补偿和斜坡功能等集成式应用软件功能,有助于简化设备,使设备运行更稳定,减少水锤作用,控制压力,减少能耗。

灌溉
由于世界某些地区水资源匮乏,高效可持续灌溉的重要性日益凸显。在不需要使用超过必需用水量和能量的基础上,提供足够水量才能最大限度增加农作物产量。丹佛斯交流变频器根据实际需要调节压力或流速。集成式应用软件功能有助于限制增压,减少能耗,保护管道系统。
使用太阳能泵是减少能耗的终极解决方案,同时也是一种迅猛发展的趋势。丹佛斯传动已为此开发了专用逆变器系列。VACON® 产品系列包括专用于此环境的硬件产品和先进软件,即使云遮住部分太阳光,太阳光未能射到光伏板也能运行。

废水管道系统
废水下水道系统的能源优化和 SCADA 也呈快速发展之势。使用 VLT® AQUA Drive 的集成式拉杆功能可将泵的运行效率提高 15%–30%,并大幅降低维修成本。拉杆功能防止泵运行效率下降,延长泵维修周期。结合使用变频器和 SCADA 系统还可以确保充分利用雨水溢流管道系统的容量。

减少漏水和降低能耗双管齐下
配送系统中消耗的能源占整个供水系统总能耗的 60%–80%。根据实际需求利用压力区来调节压力并提高抽水站效率,可节约能源 25%–40%。同时可减少漏水量 30%–40%。
调节供水网的压力也会带来下列好处:
- 新水管的断裂率降低 40%–55%
- 降低维修成本以及昂贵的水管和管道维修费用
- 控制自来水细菌感染和污染(渗漏)的风险
- 延长供水网的使用寿命
- 延缓对设施升级改造的投资
- 降低水锤的风险

产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXC柜装式变频器,用于要求苛刻的应用,配有源前端和低谐波解决方案选件。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 控制所有类型的泵,并配有多泵控制器。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }使用丹佛斯 VFD 和内置净化功能打破泵堵塞循环Grand Strand Water and Sewer Authority 位于南卡罗来纳州 Myrtle 海滩,其下属的主要污水减压站之一为满足需求勉力支撑。Myrtle 海滩是一个热门旅游目的地,每天消耗约 1500 万加仑 (MGD) 水,即每年 55 亿加仑水。南部区域减压站 (South Regional Pressure Reducing Station) 处理约 3 MGD,由吸入压力和 PID(比例积分微分)回路控制。其目的是降低下水道区域南侧的压力,以便其他水站能够抽送更多水。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sincrondraiv SRL 如何将灌溉泵送效率提高 40%?罗马尼亚:数字化灌溉系统有助于农民获得更好的收成。现在,泵站的能耗减少了 30-40%,用水效率也变得更高。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Affinity Water 使用丹佛斯变频器节省 30 万英镑最近在 Affinity Water 的 Chertsey 水处理工程中安装的 VLT® AQUA 变频器可节省超过 30 万英镑的运营成本。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }法拉利赛道水力系统反应迅速,性能卓越拥有 IP66 防护等级的 VLT® AQUA Drive FC 202 快速准确地控制泵压力,用于重要的滑水测试。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }污水处理产生剩余电力污水处理厂使用变频器,产生了电力和热量,并减少了35%碳足迹。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Jurex srl 的优化灌溉通过使用 VLT® AQUA Drive 控制灌溉泵,可对系统中的压力和流量进行调整以满足当前需求, 因此节能显著。
联系我们
如需了解更多信息,请联系我们