水和能源损耗给供水行业带来了巨大压力
2017 年全球经济论坛将水资源危机评为世界上风险高、影响大的危机之一。
随着人口增长,压力越来越大,我们面临的一项重要任务是在不到二十年的时间内,在水和能源供应之间找到一种更具可持续性的关系。
现在,估计全球将近三分之一的人口生活在用水紧张和水资源短缺地区。到 2040 年,预计全球将近 20% 的国家会面临巨大的用水压力。
而供水行业的水和能源损耗仍然非常严重。事实上,由于供水错误、漏水和水压问题,全球供水管网平均浪费 40% 的水,欧洲浪费 26%。
同时,供水行业用掉了全球 4% 的电力,到 2040 年,这一用电比例有望翻番。供水用电可占到市政当局总电费的一半。

今日之挑战 明日之成就
行业挑战反映了人们对高效供水和水处理的需求日益增大。
好消息是,从水资源生产和配送到废水泵送和处理的所有水循环阶段,降低能耗和漏水的技术已经面世。

水压管理是整个水循环的关键
丹佛斯变频器部全球总监 Mads Warming 解释了为何需要在全球范围内提高水资源供应和处理效率的原因。

水压控制是降低水和能源损耗的关键
丹佛斯压力传感器和调速变频器是整个水循环中降低水和能源损耗的重要元件。
我们从 10 个不同国家的 112 套系统中获得的经验显示,优化水压控制可大幅减少无收益水和不必要的能耗。
水压管理得到改进之后,平均可降低 38% 的压力,并使新出现的漏水减少 53%。此外能耗降低了 20-40%,典型漏水量降低了 38%。其他优势包括延长资产使用寿命,减少管网相关投诉。

丹麦自来水公司为可持续发展制定了新的标准
丹麦自来水公司 Aarhus Water 供水时漏水量仅为 6%。丹佛斯在整个水循环中做出了巨大贡献

相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KP/KPI,轻工业用压力开关丹佛斯 KPI 压力开关适用于工业应用中的调控、监控和报警系统。KP 系列适用于使用液体和气体介质的装置。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1700 半灵活性压力传感器MBS 1700 型压力传感器专为经销商市场中的各种应用而设计,且安装方便。该传感器可提供高度可靠的压力测量,确保即时检测到轻微变化。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 3000 系列,紧凑型压力传感器紧凑型压力传感器 MBS 3000 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
该灵活的压力传感器方案涵盖所有标准输出信号。 -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 控制所有类型的泵,并配有多泵控制器。
案例故事

文章
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AEL Intelligent Blasting 每小时可减少 500 kWh 的能耗南非这个 720 Mtpd 硝酸厂的电动泵和电机采用 VLT® 变频器控制,因此每年可节省 360 万南非南特 (Rand) 的运营成本。
联系我们
如需更多信息,请 联系我们。