高效、可持续的灌溉
在世界某些地区,水资源日益短缺,高效、可持续的灌溉变得越来越重要。我们需要做的是按照完全必需的标准使用水和能源,向庄稼提供足够的水,获得更大产量。丹佛斯交流变频器和压力传感器根据实际需求调整压力或流量。内置应用软件功能有助于限制增压、减少泄漏和降低能耗,从而保护管道系统。
为了降低能耗,终极解决方案和一个快速发展的趋势是使用太阳能水泵。丹佛斯变频器部已就此用途开发了专用变频器系列。VACON® 产品系列采用专门为这种环境设计的封装结构和高级软件,这意味着即使云层部分遮蔽了到达太阳能电池板的阳光,产品仍能保持运行。

文档

相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 3000 系列,紧凑型压力传感器紧凑型压力传感器 MBS 3000 经设计几乎适用于所有工业应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
该灵活的压力传感器方案涵盖所有标准输出信号。 -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 控制所有类型的泵,并配有多泵控制器。