高压除尘泵
粉尘是许多行业危害健康和生产的严重问题。因此,对粉尘的控制情况是达到环境、健康、安全和质量标准的重要指标。高压水雾是缓解粉尘问题的有效办法,适宜伐木造纸、建筑拆迁、研磨和食品生产等领域。
丹佛斯提供专门的高压泵和阀件,通过多种水雾处理来除尘。
精心设计打造的产品可经受恶劣的环境和细微的尘粒,具有使用寿命长、运转时间久和维护次数少的特点。
丹佛斯高压水雾解决方案无需润滑油,保证人员、流程和产品的清洁安全。另外,元件具有非常高的性能,可以节约能源开支和降低二氧化碳排放。
特点和优势
高稳定性,设计坚固,使用寿命长且维护少
超清洁技术,低环境负荷
高能效,低 CO2 排放
总成本低

量身定制的泵机可提供清洁可靠的解决方案
自来水用高压泵: PAH 高压泵用于水压和除尘应用,PAH F 高压泵用于消防应用。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VDHT/VDH 2位/2 通阀流量范围: 1-120 l/min, 0.26-31.7 gpm
压力范围: 6-140 barg, 87-2,031 psig
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VPH/VRH 卸压阀可靠的卸压阀,适用于高压应用。卸压阀用于保护系统部件免受压力峰值造成的过载损害。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VDHT 3位/2 通区域关断阀流量范围: 0-15 l/min,0-3.96 gpm
压力范围: 0-160 barg, 2,321 psig
联系我们
如需更多信息,请 联系我们。