![饮用水 - 海水淡化解决方案 - 丹佛斯](/media/7880/desalination_drinking-water-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
具有可持续性的海水淡化,能效更高
根据联合国提供的资料,水资源短缺是全球目前和未来面临的极具挑战之一。寻找可持续的新淡水供应解决方案已刻不容缓; 即以较低成本直接将咸水转化为淡水,同时更大程度减轻对气候和自然界影响的解决方案。
海水反渗透 (SWRO) 能效高、稳定可靠,是更具可持续性和经济性的海水淡化解决方案。同时,SWRO 技术也在快速发展,这可以提高能源效率和支持大规模的淡水生产活动。
特点和优势
极低能耗
超低维护成本
易于操作
维修量小,检修时间间隔长
占地面积小,结构紧凑,重量轻,而且非常有效
丹佛斯引领 SWRO 创新浪潮
丹佛斯致力于向海水淡化行业提供高效 SWRO 解决方案。提供的产品采用四种核心技术,包括高压泵、交流变频器、能量回收设备和压力及流体控制装置。这些技术融合在高效、持久的水净化解决方案中,与未采用能量回收设备和变频器的传统离心泵系统相比,可节约 65% 的能源。
![](/media/7881/desalination_drinking-water-2.jpg?width=420&height=1920&rnd=131877009672500000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
![海水淡化 - 丹佛斯](/media/7882/dealination-of-salt-water.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
今日之挑战 - 明日之契机
水是生命必不可少的物质。淡水短缺促使人们不断创新,寻找高效的气候友好型解决方案,将海水转化为清洁淡水。
反渗透是一种领先的技术。这种技术简单、可靠,与其他海水淡化技术相比需要较少的能源。
![丹佛斯海水淡化系统](/media/7900/desalination-system_danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
通过海水淡水创造一个可持续的未来
与未采用能量回收设备和变频器的离心泵式海水淡水厂相比,配备丹佛斯高压泵、丹佛斯压力变送器、丹佛斯变频器和丹佛斯能量回收设备 (iSave) 的海水淡化系统可节约 65% 的能源。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }海水淡化能量回收设备3 合 1 式能量回收设备 (ERD),专为海水淡化应用进行优化。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }APP pumpsThe APP pumps are designed for SWRO in land-based and marine applications, offering the highest efficiency rates in the industry. The compact design, long service intervals and reliability of the APP makes it a first choice for small and medium-sized desalination plants.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P40I 钛合金压力传感器,适用于恶劣环境为了在腐蚀性环境中使用,丹佛斯提供由钛制成且带有陶瓷压力传感元件的全新坚固型 DST P40I 压力传感器。DST P40I 经过优化,适用于海水淡化系统、海水冷却和化学处理等应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 控制所有类型的泵,并配有多泵控制器。
联系我们
如需更多信息,请 联系我们。