优化泵的运行,改善系统性能
您可以通过优化泵的运行来显着改善制冷和空调系统的性能。丹佛斯交流变频器带有多泵专用控制功能和智能保护功能,可优化生产,并保护系统的变频器、电机和设备。它们还能在管道泄漏或断裂时,确保最大限度供应液体。
当管道泄漏或断裂时,仍能确保连续供水或乙二醇。例如,通过降低变频器速度来防止过载,以较低流量保证供应。
防泄漏保护
丹佛斯变频器的干泵保护和曲线临界值功能应用于下述情况:泵虽在运行但未达到所要求的压力,例如管道泄漏。在此种情况下,变频器将启动报警、关闭泵或者执行其他预设操作。
通过对风机和泵系统进行流量补偿,您可大幅节约能源,并降低安装成本。安装在风机或泵附近的压力传感器提供了一个参考值,使系统排放末端的压力保持恒定。变频器不断调节压力参考值,以跟随系统曲线。
一般情况下,对于正在运行的泵,根据泵和应用设计确定的曲线,运行速度越快,耗能将越多。无流量/低流量功能可检测出泵快速运转但未满载的情况。这可能表明水循环停止、泵干转或管道泄漏。当管道泄漏或断裂时,仍能确保连续供应液体。例如,通过降低变频器速度来防止过载,以较低流量保证供应。
实现额外节能
自动能量优化 (AEO) 可另外节省最多 5% 的能量。此功能可将输入电流与实际电机速度和负载相匹配,仅消耗电机励磁及以该负载运行所必需的功率。这可避免额外的电机热损失。
效率值最高可达 99%,真实功率因数大于 0.9 — 与同类设备相比,丹佛斯变频器的表现明显更为出色。该值已考虑额定状态下电抗器和滤波器的损失。这不仅可减少变频器自身的直接能量成本,而且还可以降低制冷或排放额外热量的成本。

产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Compact Starter MCD 201 和 MCD 202两个系列的软启动器可为高达 110 kW 的电机提供全部电机启动解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Starter MCD 500三相异步电动机软启动和停止的全面解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Start Controller MCD 100VLT® MCD 100 软启动器极具性价比且结构紧凑,可提供基本的软启动和停止功能,轻松采用 DIN 导轨安装。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 控制所有类型的泵,并配有多泵控制器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC 103 专用于控制压缩机、泵与风机,节约制冷设备的大量能源。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }成本高效的解决方案: 哥本哈根市中心的区域供冷在哥本哈根地区的供冷项目设计中,能源效率是主要考虑因素之一。该项目使用 VLT® 变频器帮助每年减少 3000 多吨的 CO2 排放量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }酷炫的冰球技术可确保完美的匹配条件一旦谈及冰球赛场,无论您是运动员还是观众,总会和丹佛斯一起站在胜利的一方。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Equinix 服务器机房——完全可靠的空调在大多数互联数据中心,Equinix 将全球领先的企业与其客户、员工和合作伙伴连接。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }全球最环保酒店的电能消耗减少 60%VLT® HVAC Drive 帮助哥本哈根皇冠假日酒店优化能源效率,提升成本效益。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯和 Inertech 改变数据中心冷却的未来新的解决方案可在不影响安全的情况下进行扩展,较传统的制冷设备相比,耗水耗能更少且成本更低。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }因斯布鲁克奥林匹克体育中心降低 20% 用电成本VLT® HVAC Drive 变频器确保有舵雪橇、雪橇和俯式冰橇轨道上的风机、离心泵和压缩机能节能运行。
联系我们
如需了解更多信息,请联系我们