充分利用空气处理机组
在全球各地正在通过的新法规中,包括美国有关屋顶装置和欧洲有关通风装置的更严格的能效标准,需要在大多数空气处理设备中使用变速控制装置。此外,一些标准要求更换过滤器时提示视觉警告,确保运行效率。丹佛斯交流变频器的独特性能能够满足这些需求和更多标准。
空气处理机组的空气过滤器监测
满足有关过滤器监测的视觉提示这一要求可能会极大增加成本,尤其是当需要在外部机箱中安装压力传感器时。为以简化且更具经济效益的方式添置这些压力传感器,我们开发了 VLT® 压力传感器 PTU 025 选件。此选件具有三种压力范围,其中最高不超过 2500 Pa,可轻松地直接连接到 VLT® HVAC Drive 变频器上,而无需另外使用外部机箱。
压力到流量的转换
您可以使用丹佛斯变频器提供固定流量或固定差流量,从而减少空调设备,无需使用外部流量传感器。因此,您将能够优化能耗,降低系统复杂性,同时提升舒适感。
防火安全
发生火灾时,火灾模式这一安全特点可防止变频器为了自我保护而停止运行。相反,即使是发出控制信号、警告或警报,变频器仍将继续重要的风扇运行。火灾模式对于确保在发生火灾时更安全地从建筑中疏散人员至关重要。

产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102FC102 变频器牢固且智能,可增强泵和风机在建筑管理系统中的应用,且支持大多数气候条件下的户外运行。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MS Cinderella 采用新的通风控制,节省了超过 1000 tpa 船舶柴油Viking Lines 游轮 M/S Cinderella 上的丹佛斯交流变频器可以节省大量燃料,变频器的安装成本将在不到 18 个月内全部收回。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }酷炫的冰球技术可确保完美的匹配条件一旦谈及冰球赛场,无论您是运动员还是观众,总会和丹佛斯一起站在胜利的一方。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Equinix 服务器机房——完全可靠的空调在大多数互联数据中心,Equinix 将全球领先的企业与其客户、员工和合作伙伴连接。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }使用长电缆也能实现高性能的隧道通风800 m 无屏蔽电机电缆,无干扰? Micheville 隧道选用 VLT® HVAC Drive 变频器以实现高效、低谐波的解决方案。他们甚至通过消除使用电压升压变压器来降低成本。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }全球最环保酒店的电能消耗减少 60%VLT® HVAC Drive 帮助哥本哈根皇冠假日酒店优化能源效率,提升成本效益。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯和 Inertech 改变数据中心冷却的未来新的解决方案可在不影响安全的情况下进行扩展,较传统的制冷设备相比,耗水耗能更少且成本更低。
联系我们
如需了解更多信息,请联系我们