根据热负荷和工艺需要调节容量
在制冷系统生命周期中,最大的成本因素之一就是能耗。在许多制冷设备中,由于季节变化、产品装载、占用率变化和电器造成功耗,导致容量大于热负荷。现代化专用交流变频器(例如丹佛斯传动的 VLT® 变频器系列)非常适合用于根据实际热负荷和工艺需要不断调节设备容量。优点是:大大减少能耗,显著降低运行成本和维修成本。
智能压缩机和冷凝器/蒸发器风扇控制是任何经优化的制冷系统的必备条件。使用丹佛斯交流变频器优化制冷压缩机、冷凝器和蒸发器的容量控制一般可以将能耗降低 10%–25%。通过将容量与实际负载相平衡来保持稳定性,可提高整个系统的能效比 (COP),从而实现显著的节能效果。
多泵控制可节约能源、降低生命周期成本。
多泵配置可优化某一设备和交流变频器在部分负荷状态下的相互作用。基本负载由压缩机等某一设备处理,由变频器控制。如果热负荷增加,变频器将一次启动另外一个压缩机。因此,设备在最佳效率点工作,电动机保持以最高能效运行。
精心设计的多泵控制还可确保最大限度降低单一设备的磨损。例如,维修经理通过转动各个插电压缩机可确保每个压缩机的运行时间和磨损度都一致。这能延长应用的生命周期和维修周期,降低生命周期成本。
丹佛斯传动的高级多区机组控制器可确保有效串联,并控制六个压缩机组件。将能耗降至最低,防止过度频繁分段和离合,稳定压力和温度,减少压缩机磨损。多泵控制器在所有泵之间均匀分配运行时间,最大限度地减少各个泵上的磨损。
快速调试
调试简易快捷,丹佛斯变频器的显示面板使用常见的制冷术语,而不使用计算机语言。向导指导用户完成必需的设置。简便易用的设置让安装人员和维护技术人员感觉更舒适和自信,简化并加快了他们的工作进程,减少人工错误,提高员工工作效率。
商业制冷的热效率
商业制冷部门包括超市、大型商场和便利店等食品零售场所。同时,也包括数据中心的精确空调。
常用设备有:制冷机柜和组合制冷机柜、冷凝器、蒸发器和泵。
可靠性和热效率是商业制冷系统效率和有效性的关键因素。根据各种制冷设备设置各种功能,确保多兼容性、稳定性、系统可靠性和能效最优化。
提升商业制冷控制水平
工业制冷部门包括冷藏库和冷冻间、肉类、海鲜和其它食品及饮料加工装置、生物制药和纺织厂。常用设备包括冷冻机、冷凝器、蒸发器/空气处理设备和泵。
对于新鲜水果和蔬菜,初期冷却、加工处理和冷藏是食品行业中最耗能量的过程。减缓水果蔬菜腐烂变质、保持采摘前期的新鲜度和口味需要在冷却新鲜蔬果初期快速制冷。采用丹佛斯交流变频器可在需要时提供快速冷却和冰冻。它们还可用于保持统一温度、湿度、空气循环,为连续几个月将食品保持在可销售状态的冷藏库提供新鲜空气,而且比传统制冷设备耗能少。
冷链温度控制逻辑
温度控制逻辑对于从收获阶段到生产加工阶段为客户保存和安全运输食品、饮料和药物非常重要。常用设备包括:制冷机柜、组合制冷机柜、过程冷却装置、冷凝器、蒸发器/空气处理设备和泵。丹佛斯交流变频器可靠性强、热力学效率高,可为冷冻库、食品加工厂、食品零售部门和整个冷链创造卫生且受控的环境。
冷却装置
冷却装置的变速控制让您可以根据系统中的测量值以及实际需要和容量提供最佳制程温度。压缩机长期部分负荷运行时进行速度控制大有益处。设备以低速运行,从而节约能源,降低运行成本。通过优化系统和压缩机本身降低安装成本。
丹佛斯变频器可减少启动和停止次数,减少机械磨损。回油管理、高压/低压安全和忽略共振频率等专用功能可确保制冷器的安全运行。
用于压缩机的产品包括:软启动器、大功率变频器、内置多泵控制器选件的 AHF 谐波滤波器、直流线圈和 PID 控制器。
启动和峰值负荷策略
启动是压缩机运行的重要阶段。VLT Refrigeration Drive 变频器通过变换压缩机速度在运行过程中调整其容量,从而最大限度地减少所需的启动和停止次数。给定期间的启动/停止循环的最大次数可使用控制面板进行配置。
VLT Refrigeration Drive 可提供 135% 的额定启动转矩并持续一段较短的时间。在正常运行中,它将提供 110% 的额定转矩并持续 60 秒。
为进一步延长变频器的使用寿命,可打开一个减压阀,让压缩机在无负载的情况下快速启动。
具有相同峰值负载的小型压缩机
系统配置小型压缩机可处理短暂峰值负荷,变频器能够以高达 90 Hz 的频率运行它。通过这种方式,无需为处理短暂峰值负载而配置大型压缩机。
当变速压缩机出现故障时,VLT Refrigeration Drive 继续控制恒速压缩机。对于故障,由于中性区由特殊参数“恒速中性区”设置,因而可以通过扩展中性区来减少启动次数。

丹佛斯和 Inertech 将改变数据中心制冷的未来
新的解决方案可以在不影响安全性的情况下实现扩展,并且与传统冷却器机组相比,其能耗、水耗和成本更低。
产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Compact Starter MCD 201 和 MCD 202两个系列的软启动器可为高达 110 kW 的电机提供全部电机启动解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Starter MCD 500三相异步电动机软启动和停止的全面解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Start Controller MCD 100VLT® MCD 100 软启动器极具性价比且结构紧凑,可提供基本的软启动和停止功能,轻松采用 DIN 导轨安装。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed DriveVACON® NXP 水冷变频器柜机采用有源前端技术的变频器具有 IP54 等级的紧凑型机箱,非常适合高功率应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled非常适合空气质量严格、空间有限且需要充足的热量传输的设备。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }成本高效的解决方案: 哥本哈根市中心的区域供冷在哥本哈根地区的供冷项目设计中,能源效率是主要考虑因素之一。该项目使用 VLT® 变频器帮助每年减少 3000 多吨的 CO2 排放量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯和 Inertech 改变数据中心冷却的未来新的解决方案可在不影响安全的情况下进行扩展,较传统的制冷设备相比,耗水耗能更少且成本更低。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }因斯布鲁克奥林匹克体育中心降低 20% 用电成本VLT® HVAC Drive 变频器确保有舵雪橇、雪橇和俯式冰橇轨道上的风机、离心泵和压缩机能节能运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Reindl Kältetechnik 减少了 85% 的启动能量VLT® Refrigeration Drive 在干草干燥过程中可为除湿机提供最优控制。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }奥胡斯医院每年节能 800,000 kWhVLT® Drive 可控制新冷却装置中热泵和冷水机组的速度,以优化性能,每年可节能 800,000 kWh。
联系我们
如需了解更多信息,请联系我们