采用湿度控制,提高了舒适度
应用说明
可变制冷剂容量或可变制冷剂流量技术(取决于具体制造商)自从 20 世纪 90 年代早期已经问世。其基本原理是用一台大型室外机(或通过管汇连接的多个室外机)为多台室内机服务。每个室内机利用膨胀阀控制其制冷剂供应量,以匹配工作空间所需的制冷/供热需求。此外,为了匹配室外机的总体需求,室外机的输出也不断发生变化。
在系统运行的任何时间点,制冷剂流量都是不断变化的。因此采用以下不同策略应对制冷或供热需求的变化:
- 调制风扇
- 调速变频传动压缩机
- 多台不同容量的压缩机
- 一台或多台模块化室外机
- 室外机制冷量范围大约为 10 kW-180 kW。
系统类型
VRF 系统专门用于制冷,此外也可以用于供热和热量回收。对于热泵型产品,室内机可以运行在任何模式下,但如果由相同室外机提供服务,则所有室内机必须处于相同模式下。单冷和热泵型是高效、复杂的多联机产品。热量回收或并发模式系统使用同一台室外机产生供热和供冷作用,因此可以更为有效地利用此种技术,提供巨大的节能潜力。
为何 VRF 系统一夜蹿红?
面对不断攀升的能源价格以及大中型建筑对提高楼宇设备的要求,VRF 系统不仅能提高能效,而且还能通过精确控制温度和湿度来提高舒适度,并灵活调节各个室内机,向各个房间提供所需的制冷/供热作用。通过调节送往各个室内机的制冷剂量,VRF 系统可以比同类一体式设备节约高达 40% 的能源。气源 VRF 系统采用恰当设计,可以减少管道数量,节省多个水泵和水管。
为何选择丹佛斯变频压缩机用于 VRF?
目前市场上采用不同的技术来调节制冷/供热量。直流变频技术被公认代表了压缩机的发展趋势,它不仅可以提供所需的调节,而且还能极大程度节约能源。
对于工作范围为 10-26TR(一台压缩机的最大速度 - ARI 工况)的系统,使用丹佛斯变频压缩机(与预验证驱动器结合使用的压缩机)可以满足制冷量调节和节能的双重目标。
采用一台压缩机时,丹佛斯用于商业暖通空调应用的变频压缩机解决方案可以使 VRF 系统在 25%-100% 内精确调节制冷量,采用串联压缩机时可以在 12.5%-100%(VZH 压缩机调节范围)内进行调节。空调机组根据建筑白天所需的不同负荷进行调节。
- 在这种应用中,采用丹佛斯变频压缩机的一大优势是简单可靠。丹佛斯 VZH 变频压缩机容量大,可以将室外机内安装的压缩机数量减少至一台 (14-26HP)。这样可以简化系统设计,提高可靠性。
- 第二大优势是节能。丹佛斯变频压缩机解决方案可以大幅提高季节性节能效果。与目前市场上的传统暖通空调设备相比,这种丹佛斯解决方案每年可以节约 10%-30% 的能源,具体数值根据负荷曲线和气候而定。变频压缩机容量调节可以适应系统内的多变负荷。
- 另外一个重大优点是设备结构紧凑。紧凑型设计降低了整个系统的的运输成本和占地空间。
选择丹佛斯变频压缩机可以给最终用户带来何种优势?
- 季节能效: 这种设备可有效应对温度变化
- 部分负载运行可以提高效率
- 制冷量调节: 适应大幅变化的制冷负载
- 可以使室内气温保持稳定,并施加精确控制,提高舒适度
- 更好的湿度控制
- 在部分负载运行期间,尤其是在夜间,噪音小于传统开关式系统
- 采用 R410A 制冷剂,对环境影响较小
- 所需起动电流较小
- 丹佛斯 VZH 变频器系列有助于降低应用成本。
客户可以获得的优势
- 舒适度高,节约成本
其他优势
- 使创新和新技术开发成为可能
- 通过更具创新性的产品提高市场份额
- 扩张和成长可能性较高。
产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }变频涡旋压缩机 - VSH适用于商用空调和工艺制冷的丹佛斯变频涡旋压缩机解决方案。R410A,单个设备。VSH: 第一代商用变频涡旋压缩机(采用变频器 CDS302)。VZH: 第二代商用变频涡旋压缩机(采用变频器 CDS303)。VRJ: 首款高端住宅变频涡旋压缩机(采用变频器 CDS801)。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }活塞变频器 - VTZ丹佛斯变频活塞压缩机可避免尺寸过大和短循环系统。压缩机会自动调整以适应当前负载。将高效丹佛斯 Maneurop® 活塞压缩机与丹佛斯变频器相结合,由此推出了创新且智能的套装,利用变频技术,确保整个运行范围内的卓越效率,实现精确冷却。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }变频涡旋压缩机 - VZH丹佛斯 VZH 变频压缩机提供高能效和可靠性。在屋顶机、冷水机、精密空调等应用中可节省超过 30% 的能源。
联系我们
如需更多信息,请 联系我们。