利用变频技术进行精密制冷
应用说明
在许多工艺流程中,需要对机械或工作流程产生的热量进行冷却,以保护设备和/或确保制造的产品具有所需的质量。工艺制冷机组用于冷却、除湿或调节制造过程的温度。
制造期间需要进行冷却的一个良好示例是塑料行业,注塑机对塑料聚合物进行加热以使其成型或进行挤制。在塑料薄膜的吹塑过程中,挤制薄膜的温度控制非常重要,这会影响薄膜的质量和厚度。
冷却设备可以采用不同的类型,这取决于需要进行精确控制的冷却介质是空气还是液体。为了使工业机械能够在不同工艺流程中采用相同的冷却设备,这种冷却设备通常需要具有非常高的灵活性。例如,塑料膜吹塑机可以生产薄塑料膜; 设定温度需要保持相对较高的数值(通常为 20°C)。吹塑机还可以生产较厚的塑料膜,但设定温度需要保持较低数值。
除了需要在制造过程中保持不同的设定温度之外,工艺冷却器还必须能够在环境温度不断变化的情况下,将温度稳定在设定值处。
为何选择丹佛斯变频压缩机用于工艺制冷?
采用丹佛斯变频压缩机 - 一种与预验证驱动器结合使用的可靠压缩机,就可以解决类似上述情况的制造应用中出现的问题。
变速解决方案能够非常迅速地适应冷却需求,不管环境温度如何变化,这种解决方案都可以使工艺流程准确保持在设定值处 (±0.2°C) 。如果需要改变工艺参数,就可以进行平稳、精确的温度控制,详情可参见下面采用变频压缩机和采用传统开关式压缩机的紧密控制之间的比较。
除了精确温度控制之外,变频压缩机解决方案与传统开关式压缩机技术相比更为节能,尤其是运行在部分负载工况下。
选择丹佛斯变频压缩机可以给客户带来何种优势?
- 这种压缩机可以保持稳定、精确的温度,提高工艺和设备稳定性
- 降低停机成本
- 部分负载工作提高了系统总体效率
- 所需起动电流较小
- 节能明显
客户可以获得的优势
- 可以将温度精确控制在 ±0.2°C 内,提高了工艺、产品质量和设备使用寿命
其他优势
- 使创新和新技术开发成为可能。
- 通过更具创新性的产品提高市场份额
- 具有更强的扩张和成长能力。
产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Turbocor® 天磁® - TG丹佛斯 Turbocor® 天磁® TG 无油压缩机有四种型号,从 40 冷吨至150 冷吨/ 140 kW 至 540 kW,使用超低 GWP 的 HFO1234ze。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Turbocor® 天磁® - TT丹佛斯 Turbocor® 天磁® 型 TT 无油压缩机有四种不同型号,范围从 60 冷吨至 200 冷吨/ 200 至 700 kW,使用 R134a 或非燃性、低 GWP 值的 R513A。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Turbocor® 天磁® - VTT丹佛斯 Turbocor® 天磁® 型 VTT 无油压缩机使用 R134a,最大容量可达 400冷吨/ 1430kW。 本款压缩机专门设计用于水冷和蒸发冷却冷水机组应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
变频涡旋压缩机 - VSH适用于商用空调和工艺制冷的丹佛斯变频涡旋压缩机解决方案。R410A,单个设备。VSH: 第一代商用变频涡旋压缩机(采用变频器 CDS302)。VZH: 第二代商用变频涡旋压缩机(采用变频器 CDS303)。VRJ: 首款高端住宅变频涡旋压缩机(采用变频器 CDS801)。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
变频涡旋压缩机 - VZH丹佛斯 VZH 变频压缩机提供高能效和可靠性。在屋顶机、冷水机、精密空调等应用中可节省超过 30% 的能源。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
数据中心制冷: 借助变频器确保高效、可靠以变频器技术为核心的数据中心制冷示例,该技术可帮助数据中心降低 PUE、节省能耗和成本并确保数据处理安全。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
酒店冷水机改造某家五星酒店采用丹佛斯的紧凑型无油变频压缩机 Turbocor® 对其变频冷水机组进行了改装,节省了大量运营成本和维护成本。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
研究实验室上海重点实验室的翻修充分展示了借助变频技术可在诸多关键领域的温控和节能方面实现的优势
联系我们
如需更多信息,请 联系我们。