套装机组

  • 概述
  • 产品
  • 案例故事
  • 联系我们

用于向数据中心提供安全有效的制冷

对于经营者和设计工程师来说,数据中心的 IT 设备制冷是一项严峻的挑战。电源管理是主要挑战,能耗和热负荷随着服务器布置密度的增加而增加。解决这些问题对于确保数据的安全和可用性至关重要。 

其他重要因素:

  • 成本优化: 数据中心总能源成本中,制冷最高可达 50% 
  • 精确控制湿度和静电
  • 在对负载敏感的电网中将启动电流降至最低,从而减少停机同时提高整个系统的使用寿命。

为何选择丹佛斯变频压缩机用于工艺制冷?
最重要的优势是实现整体节能。 

其他优势包括:

  • 通过组合压缩机和自然制冷方式进行灵活制冷 
  • 快速、平稳适应多变的负荷; 丹佛斯变频技术可以在 25%-100% 内调节制冷量,从而大幅节约能源,尤其是在部分负载运行时。经验显示,最高可以节约 50% 的能耗。这大大降低了 PUE 值(即提供给数据中心的功率与 IT 基础设施消耗功率的比值)(参见图 1)。

图 1: 采用一台变频压缩机的套装机组与配备定速压缩机的机组相比存在节能潜力。

  • 根据数据中心设计和冷却系统配置,实际能效提高情况有所不同。但最近经验显示,在之前采用传统开关式压缩机的机组内,加装 VSH 变频压缩机可以使冷却机组的年能耗下降 50% 之多。丹佛斯变频涡旋压缩机是今日市场上非常节能的解决方案。
  • 温度控制稳定、精确,可以根据所需制冷负载进行高度一致的无级调节。不管环境温度或室外温度有何变化,系统都可以保持精度为 ±0.2°C 的设定温度,这要归功于制冷量调节系统(参见下图)。
  • 在部分负载工况下噪音较小,这有利于将机组融入周围环境中。
  • 采用变速技术的另一个优点是起动电流小,这是因为压缩机几乎不需要在满载情况下启动,丹佛斯变频器可以利用非常低的起动电流进行软启动。这一优点解决了电力不稳定区域出现的问题,避开需求高峰。

产品

  • if (isSmallPicture) { Turbocor® 天磁® - VTT - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { Turbocor® 天磁® - VTT - 丹佛斯 } else { Turbocor® 天磁® - VTT - 丹佛斯 }
    Turbocor® 天磁® - VTT

    丹佛斯 Turbocor® 天磁® 型 VTT 无油压缩机使用 R134a,最大容量可达 400冷吨/ 1430kW。  本款压缩机专门设计用于水冷和蒸发冷却冷水机组应用。

  • if (isSmallPicture) { Turbocor® 天磁® - TT - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { Turbocor® 天磁® - TT - 丹佛斯 } else { Turbocor® 天磁® - TT - 丹佛斯 }
    Turbocor® 天磁® - TT

    丹佛斯 Turbocor® 天磁® 型 TT 无油压缩机有四种不同型号,范围从 60 冷吨至 200 冷吨/ 200 至 700 kW,使用 R134a 或非燃性、低 GWP 值的 R513A。 

  • if (isSmallPicture) { 活塞变频压缩机 - VTZ - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { 活塞变频压缩机 - VTZ - 丹佛斯 } else { 活塞变频压缩机 - VTZ - 丹佛斯 }
    活塞变频器 - VTZ

    丹佛斯变频活塞压缩机可避免尺寸过大和短循环系统。压缩机会自动调整以适应当前负载。将高效丹佛斯 Maneurop® 活塞压缩机与丹佛斯变频器相结合,由此推出了创新且智能的套装,利用变频技术,确保整个运行范围内的卓越效率,实现精确冷却。

  • if (isSmallPicture) { 变频涡旋压缩机 - VZH - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { 变频涡旋压缩机 - VZH - 丹佛斯 } else { 变频涡旋压缩机 - VZH - 丹佛斯 }
    变频涡旋压缩机 - VZH

    丹佛斯 VZH 变频压缩机提供高能效和可靠性。在屋顶机、冷水机、精密空调等应用中可节省超过 30% 的能源。

  • if (isSmallPicture) { 丹佛斯 VSH 变频涡旋压缩机; } else if (isBigColumns) { 丹佛斯 VSH 变频涡旋压缩机 } else { 丹佛斯 VSH 变频涡旋压缩机 }
    变频涡旋压缩机 - VSH

    适用于商用空调和工艺制冷的丹佛斯变频涡旋压缩机解决方案。R410A,单个设备。VSH: 第一代商用变频涡旋压缩机(采用变频器 CDS302)。VZH: 第二代商用变频涡旋压缩机(采用变频器 CDS303)。VRJ: 首款高端住宅变频涡旋压缩机(采用变频器 CDS801)。

案例故事

联系我们

如需更多信息,请 联系我们