CO2 工业制冷产品

我们适用于 CO2 工业制冷的产品组合

控制阀

  • if (isSmallPicture) { ICMTS - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { ICMTS - 丹佛斯 } else { ICMTS - 丹佛斯 }
    ICMTS

    ICMTS 电动阀受 ICAD 600A-TS 型驱动器驱动。ICMTS 可调节超临界二氧化碳制冷系统中气体冷却器的超临界气体或亚临界液体流量。ICMTS 在二氧化碳制冷系统中还具备其他控制功能。ICMTS 的设计可使打开和关闭的作用力保持平衡。设计用于高压二氧化碳制冷系统和最大工作压力为 140 bar/2030 psig 的应用。 

  • if (isSmallPicture) { ICM Flexline™ 电动阀 - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { ICM Flexline™ 电动阀 - 丹佛斯 } else { ICM Flexline™ 电动阀 - 丹佛斯 }
    ICM Flexline™ 电动阀

    丹佛斯 ICV Flexline™ 产品系列中的 ICM 电动操纵阀凭借其轻量和紧凑的设计,确保了其操作、安装和检修的快速性和便捷性。

  • if (isSmallPicture) { 适用于工业制冷系统的丹佛斯 ICS Flexline 产品系列; } else if (isBigColumns) { 适用于工业制冷系统的丹佛斯 ICS Flexline 产品系列 } else { 适用于工业制冷系统的丹佛斯 ICS Flexline 产品系列 }
    ICS Flexline™ 伺服操控式阀门

    丹佛斯 ICV Flexline™ 平台中的 ICS 先导式伺服阀凭借其轻量和紧凑的设计,确保了其操作、安装和检修的快速性和便捷性。

  • if (isSmallPicture) { ICS Flexline™ 导阀 - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { ICS Flexline™ 导阀 - 丹佛斯 } else { ICS Flexline™ 导阀 - 丹佛斯 }
    ICS Flexline™ 导阀

    丹佛斯导阀的种类众多: 恒压导阀、CVP 型恒压导阀、CVPP 型压差控制式导阀、CVC 型参考压力导阀(带基准压力接口)、CVE 型电动导阀、EVM (NC) 型常闭电磁导阀、EVM (NO) 型常开电磁导阀、安装于外部导阀的 CVH 型导阀配件。

电磁阀

阀组

管路部件和过滤器

  • if (isSmallPicture) { DCR 烧毁型干燥过滤器——丹佛斯; } else if (isBigColumns) { DCR 烧毁型干燥过滤器——丹佛斯 } else { DCR 烧毁型干燥过滤器——丹佛斯 }
    DCR 干燥过滤器

    DCR ELIMINATOR® 干燥过滤器保护制冷、冷冻和空调系统不受潮湿、酸及固体颗粒的影响。DCR 干燥过滤器是一种程序零外壳件,由一个 DCR 外壳、顶盖和 48-DM、48-DC、48-DA 和 48-F 型可更换滤芯组成。

  • if (isSmallPicture) { 丹佛斯 FIA 15-200 过滤器; } else if (isBigColumns) { 丹佛斯 FIA 15-200 过滤器 } else { 丹佛斯 FIA 15-200 过滤器 }
    FIA 15-200 过滤器

    FIA 是一种角型和直通型过滤器,它经过精心设计,能实现理想的流量状态。其设计方便安装,且能够快速检验和清洗。FIA 过滤器安装在自动控制器、泵、压缩机等零部件的前端,用于装置首次启动以及需要对制冷剂进行持续过滤的情况。这种过滤器能降低系统发生不良故障的风险,同时减轻零部件磨损。

  • if (isSmallPicture) { 不锈钢 SVL SS Flexline™ 管路元件 - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { 不锈钢 SVL SS Flexline™ 管路元件 - 丹佛斯 } else { 不锈钢 SVL SS Flexline™ 管路元件 - 丹佛斯 }
    不锈钢 SVL SS Flexline™

    SVL SS 平台中的功能模块可提供五种不同的功能: 关断,截止/止回,止回,调节,过滤器。新系列不锈钢产品基于 Flexline™ 系列产品的成功模块化概念。

  • if (isSmallPicture) { 丹佛斯 SVL 65 bar Flexline™; } else if (isBigColumns) { 丹佛斯 SVL 65 bar Flexline™ } else { 丹佛斯 SVL 65 bar Flexline™ }
    SVL 65 bar Flexline™

    SVL 65 bar 平台中的功能模块可提供五种不同的功能: 手动调节(REG-SA 和 REG-SB),截止止回(SCA-X),止回(CHV-X),过滤器(FIA)。新系列基于 Flexline™ 系列产品的成功模块化概念。

  • if (isSmallPicture) { SCA-X 15-125 截止止回阀 - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { SCA-X 15-125 截止止回阀 - 丹佛斯 } else { SCA-X 15-125 截止止回阀 - 丹佛斯 }
    SCA-X 15-125 截止止回阀

    SCA-X 截止止回阀内置截止阀功能。SCA-X 阀门提供角通型型号。

传感器

安全泄压阀