用于冷却电子机柜的套装机组
应用说明
紧密控制型空调用于冷却电子产品,比如数据中心、电信设施和制造行业所用的 IT 和电子设备。
这种小巧的设备可以放在或安装在建筑墙壁上,比如放在 GSM 移动电话网络设备防护罩上,或安装在需要对敏感性电子控制面板进行冷却的工业场所内。
这类制冷设备需要持续或间断地保持稳定运行,同时能够提供压缩机制冷和天然制冷。在这些应用中,保持稳定的温度和湿度控制是设计的关键问题,因为在这些环境中不同时段的环境温度变化非常明显。
为何选择丹佛斯变频压缩机用于紧密控制?
与传统开关式压缩机或机械调节技术相比,采用丹佛斯变频压缩机解决方案可大幅节约能源。
此外,这种变频压缩机解决方案还可以根据冷却需求进行快速、平稳调节,对温度进行精准控制。从而降低运行成本,提高被冷却系统的可靠性,延长使用寿命。
选择丹佛斯变频压缩机还可以给客户带来何种优势?
- 季节能效不仅意味着每天节约能源,而且还可以对一年内的总体能效进行提高改善。
- 稳定、精准的温度控制提高了工作人员的舒适度,增强了被冷却设备的可靠性
- 这种解决方案可以适应不同制冷负载,尤其是采用自然冷却方式时,这有助于进一步节约能源
- 启动电流小,有助于降低电费
- 对于敏感性应用来说,另一项优势是更精准的湿度控制带来更好的静电控制
客户可以获得的优势
- 与采用开关技术的设备相比可节约超过 30% 的能源
其他优势
- 使创新和新技术开发成为可能
- 通过更具创新性的产品提高市场份额
- 具有更强的扩张和成长能力。
产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }变频涡旋压缩机 - VSH适用于商用空调和工艺制冷的丹佛斯变频涡旋压缩机解决方案。R410A,单个设备。VSH: 第一代商用变频涡旋压缩机(采用变频器 CDS302)。VZH: 第二代商用变频涡旋压缩机(采用变频器 CDS303)。VRJ: 首款高端住宅变频涡旋压缩机(采用变频器 CDS801)。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }数据中心制冷: 借助变频器确保高效、可靠以变频器技术为核心的数据中心制冷示例,该技术可帮助数据中心降低 PUE、节省能耗和成本并确保数据处理安全。
联系我们
如需更多信息,请 联系我们。