高效可靠的空调和供热系统解决方案
丹佛斯提供一系列空调和供热系统解决方案。无论是用于屋顶机组和冷水机,还是小型商用或工业应用,我们都始终高度关注提高用户舒适度,对关键部位进行高效准确冷却,并确保实现真正的可持续性。丹佛斯空调和供热解决方案设计满足一系列建筑和应用法规,同时对应用、运行和维护成本进行了优化。
丹佛斯支持为提高效率和性能而设计的系统,此外也适用于采用替代制冷剂的系统。我们的解决方案专为小型商用、商业和工业暖通空调应用而设计,比如屋顶机、冷水机、工艺制冷、套装机组、VRF 和热泵等应用。
适用于暖通空调系统的解决方案
我们为暖通空调系统提供广泛的解决方案,并将专业性和灵活性融合在一起,帮助用户改善系统设计,优化总持有成本。
特点和优势
通过灵活的技术提高效率,并降低维护成本
我们提供品类丰富的暖通空调解决方案,满足各种建筑和气候需求
用户可以选用不会过时的制冷剂,满足法规要求,减小碳足迹
借助于独特的应用专业知识和应用开发中心能力,缩短开发时间
我们的解决方案占地面积小,噪音低,甚至可以用于居民区
软件
所有产品都配必需的技术文档供在线查询,包括面向不同市场的审批证明和证书。培训计划可参见 丹佛斯培训。如需查看完整解决方案清单,请前往 Coolselector®2 和Hexact。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }大巴与火车空调丹佛斯为大巴与火车提供能效系统的空调部件。访问我们并了解更多关于我们的运输制冷系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }可变制冷剂流量可变制冷剂流量系统 (VRF) 正迅速成为全球空调解决方案中的畅销产品。VRF系统不仅提供灵活且节能的空调,还可为住宅和商业应用提供供暖和热水。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }冷水机组就冷水机组而言,能耗是建筑业主选择它们的关键驱动因素。根据建筑物的大小、类型和用途以及周围气候,您需要不同的选择以匹配各种冷水机设计,从而为您的客户提供高价值,并使您在市场中脱颖而出。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }热泵高效环保型热泵解决方案是现代所有住宅和商用建筑供暖和制冷的核心。
知识
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }这家智能工厂是如何实现碳中和的?波兰:丹佛斯位于 Grodzisk Mazowiecki 的新生产车间凭借全面电气化、丹佛斯变频器等节能解决方案以及可再生能源,实现了碳中和。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }数据中心制冷: 借助变频器确保高效、可靠以变频器技术为核心的数据中心制冷示例,该技术可帮助数据中心降低 PUE、节省能耗和成本并确保数据处理安全。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }酒店冷水机改造某家五星酒店采用丹佛斯的紧凑型无油变频压缩机 Turbocor® 对其变频冷水机组进行了改装,节省了大量运营成本和维护成本。
联系我们
如需更多信息,请 联系我们。